Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Compuertas AND

SN74LVC1G08B

ACTIVO

Detalles del producto

Technology family LVCB Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVCB Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • Operating range from 1.1V to 5.5V
  • Over-voltage tolerant inputs support up to 5.5V independent of VCC
  • Supports partial-power-down with back drive protection (Ioff)
  • High push-pull output drive strength:

    • ±32mA at 5V
    • ±24mA at 3.3V
    • ±8mA at 2.5V
    • ±4mA at 1.8V
  • Maximum propagation delay of 2.8ns at 5V; CL = 15pF
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD78
  • Operating range from 1.1V to 5.5V
  • Over-voltage tolerant inputs support up to 5.5V independent of VCC
  • Supports partial-power-down with back drive protection (Ioff)
  • High push-pull output drive strength:

    • ±32mA at 5V
    • ±24mA at 3.3V
    • ±8mA at 2.5V
    • ±4mA at 1.8V
  • Maximum propagation delay of 2.8ns at 5V; CL = 15pF
  • Latch-up performance exceeds 100mAper JESD78

The SN74LVC1G08B device is a single 2-input positive-AND gate with a Push-Pull output.

The SN74LVC1G08B device is a single 2-input positive-AND gate with a Push-Pull output.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos SN74LVC1G08B Single 2–Input Positive-AND Gate datasheet PDF | HTML 29/09/2026

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

5-8-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación de lógico genérico para encapsulados DCK, DCT, DCU, DRL y DBV,de 5- a 8-pines

EVM flexible diseñado para admitir cualquier dispositivo que tenga un encapsulado DCK, DCT, DCU, DRL o DBV y entre 5 y 8 pines.
Guía del usuario: PDF
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos