TPSM82813PVCAR

ACTIVO

Módulo reductor de 3 A y 6 V con sincronización de frecuencia opcional, arranque suave ajustable y seguimiento | VCA | 13 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TPSM82813PVCAR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines QFN-FCMOD (VCA) | 13
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TPSM82813

  • Adjustable and synchronizable switching frequency of 1.8MHz to 4MHz
  • Two package types available
    • MagPack package (shields inductor and IC) 13-pin, < 2.0mm tall
    • µSIL 14-pin, < 2.4mm tall
  • Optimized for low EMI requirements
    • Flip-chip die mount (no bond wires)
    • Simplified layout through optimized pinout
  • Spread spectrum clocking versions available
  • Selectable forced PWM or PFM/PWM operation
  • Output voltage accuracy ±1% (PWM operation)
  • 2.75V to 6V input voltage range
  • 0.6V to 5.5V output voltage range
  • Adjustable soft start or tracking
  • Power-good output with window comparator
  • Precise ENABLE input allows
    • User-defined undervoltage lockout
    • Exact sequencing
  • 100% duty cycle
  • Output discharge
  • 15µA typical quiescent current
  • Excellent thermal performance
  • –40°C to 125°C operating temperature range
  • Pin-to-pin 6A version, 1.6mm tall: TPSM82816
  • Create a custom design using the TPSM8281x with the WEBENCH® Power Designer

Descripción de TPSM82813

TPSM8281x is a family of pin-to-pin compatible, high-efficiency, and easy to use synchronous step-down DC/DC power modules with integrated inductors with output currents ranging from 1A up to 4A. The devices use a fixed-frequency peak current-mode control topology and support high power density requirements for telecommunication, test and measurement, and medical applications. Low resistance switches allow up to 4A continuous output current at high ambient temperatures. The switching frequency is adjustable from 1.8MHz to 4MHz and can also be synchronized to an external clock. In PFM/PWM mode, the TPSM8281x maintains high efficiency over the whole load range. The devices provide 1% output voltage accuracy in PWM mode, which eases designing precise power supplies. The SS/TR pin can be used to limit inrush current through a precise start-up ramp, or for sequencing by tracking the output voltage to an external voltage applied to this pin.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información