TSC2000IPWR

COMPRA POR ÚLTIMA VEZ

Controlador de pantalla táctil programable de 4 cables con ADC de 8/10/12 bits y 125 kHz e interfaz SPI | PW | 20 | -40 to 85

COMPRA POR ÚLTIMA VEZ El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TSC2000IPWR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TSC2000IPW COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 70 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TSC2000

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TSC2000

  • 4-WIRE TOUCH SCREEN INTERFACE
  • RATIOMETRIC CONVERSION
  • SINGLE 2.7V TO 3.6V SUPPLY
  • SERIAL INTERFACE
  • INTERNAL DETECTION OF SCREEN TOUCH
  • PROGRAMMABLE 8-,10-,OR 12-BIT RESOLUTION
  • PROGRAMMABLE SAMPLING RATES
  • DIRECT BATTERY MEASUREMENT (0.5V to 6V)
  • ON-CHIP TEMPERATURE MEASUREMENT
  • TOUCH-PRESSURE MEASUREMENT
  • FULL POWER-DOWN CONTROL
  • TSSOP-20 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS
    • CELLULAR PHONES
    • MP3 PLAYERS

SPI is a registered trademark of Motorola.
US Patent No. 624639.

Descripción de TSC2000

The TSC2000 is a complete PDA analog interface circuit. It contains a complete 12-bit, Analog-to-Digital (A/D) resistive touch screen converter including drivers, the control to measure touch pressure, and an 8-bit Digital-to-Analog (D/A) converter output for LCD contrast control. The TSC2000 interfaces to the host controller through a standard SPI™ serial interface. The TSC2000 offers programmable resolution and sampling rates from 8- to 12-bits and up to 125kHz to accommodate different screen sizes.

The TSC2000 also offers two battery-measurement inputs, one of which is capable of reading battery voltages up to 6V while operating at only 2.7V. It also has an on-chip temperature sensor capable of reading 0.3°C resolution. The TSC2000 is available in a TSSOP-20 package.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TSC2000IPW COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 70 | TUBE
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información