Inicio Administración de potencia Reguladores de conmutación CA/CC Controladores de CA/CC

UC2844AQ

ACTIVO

Detalles del producto

No hay parámetros disponibles para este producto.
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • Extended temperature performance of –40°C to 125°C
  • Optimized for off-line and dc to dc converters
  • Low start up current (<0.5mA)
  • Trimmed oscillator discharge current
  • Automatic feed forward compensation
  • Pulse-by-pulse current limiting
  • Enhanced load response characteristics
  • Under-voltage lockout with hysteresis
  • Double pulse suppression
  • High current totem pole output
  • Internally trimmed bandgap reference
  • 500kHz operation
  • Low ro error amp
  • Extended temperature performance of –40°C to 125°C
  • Optimized for off-line and dc to dc converters
  • Low start up current (<0.5mA)
  • Trimmed oscillator discharge current
  • Automatic feed forward compensation
  • Pulse-by-pulse current limiting
  • Enhanced load response characteristics
  • Under-voltage lockout with hysteresis
  • Double pulse suppression
  • High current totem pole output
  • Internally trimmed bandgap reference
  • 500kHz operation
  • Low ro error amp

The UC2842A/3A/4A/5A family of control ICs is a pin for pin compatible improved version of the UC2842/3/4/5 family. Providing the necessary features to control current mode switched mode power supplies, this family has the following improved features. Start up current is designed to be less than 0.5mA. Oscillator discharge is trimmed to 8.3mA. During under voltage lockout, the output stage can sink at least 10mA at less than 1.2V for VCC over 5V.

The difference between members of this family are shown in the table below.

The UC2842A/3A/4A/5A family of control ICs is a pin for pin compatible improved version of the UC2842/3/4/5 family. Providing the necessary features to control current mode switched mode power supplies, this family has the following improved features. Start up current is designed to be less than 0.5mA. Oscillator discharge is trimmed to 8.3mA. During under voltage lockout, the output stage can sink at least 10mA at less than 1.2V for VCC over 5V.

The difference between members of this family are shown in the table below.

No hay detalles disponibles para este producto.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos UC2842AQ, UC2843AQ, UC2844AQ, UC2845AQ Current-mode PWM Controller datasheet (Rev. A) PDF | HTML 11/10/2024

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos