ADC3910S125

アクティブ

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 10 Number of input channels 1 Interface type Parallel CMOS, Serial CMOS Analog input BW (MHz) 150 Features Decimating Filter, Differential Inputs, Input buffer, Low power, Out of Range Indicator, Power Down Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.9 Power consumption (typ) (mW) 80 Architecture SAR SNR (dB) 60.8 ENOB (Bits) 9.8 SFDR (dB) 67 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 10 Number of input channels 1 Interface type Parallel CMOS, Serial CMOS Analog input BW (MHz) 150 Features Decimating Filter, Differential Inputs, Input buffer, Low power, Out of Range Indicator, Power Down Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.9 Power consumption (typ) (mW) 80 Architecture SAR SNR (dB) 60.8 ENOB (Bits) 9.8 SFDR (dB) 67 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer Yes
VQFN (RSM) 32 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 最大 125MSPS のサンプリング レート
  • レイテンシ:1 クロック サイクル
  • 低消費電力 (2 チャネル):
    • 125MSPS で 92mW
    • 25MSPS で 59mW
    • PD モードで 4mW
  • 小さい占有面積:32-VQFN (4mm x 4mm)
  • シングルまたはデュアル チャネル ADC
  • デュアル デジタル コンパレータ
  • 基準:内蔵または外付け
  • ミッシング コードなし、±1 LSB INL
  • バッファ付き、差動、またはシングル エンド入力
  • 入力帯域幅:150MHz (3dB)
  • 1.8V 単一電源
    • オプションの 3.3VIO 機能
  • 産業用温度範囲:-40~105℃
  • オンチップ デジタル フィルタ (オプション)
    • デシメーション比:2、4、8、16
  • 並列 (SDR、DDR) およびシリアル CMOS インターフェイス
  • スペクトル性能 (fIN = 5MHz):
    • 信号対雑音比:61dBFS
    • SFDR:65dBc
  • 最大 125MSPS のサンプリング レート
  • レイテンシ:1 クロック サイクル
  • 低消費電力 (2 チャネル):
    • 125MSPS で 92mW
    • 25MSPS で 59mW
    • PD モードで 4mW
  • 小さい占有面積:32-VQFN (4mm x 4mm)
  • シングルまたはデュアル チャネル ADC
  • デュアル デジタル コンパレータ
  • 基準:内蔵または外付け
  • ミッシング コードなし、±1 LSB INL
  • バッファ付き、差動、またはシングル エンド入力
  • 入力帯域幅:150MHz (3dB)
  • 1.8V 単一電源
    • オプションの 3.3VIO 機能
  • 産業用温度範囲:-40~105℃
  • オンチップ デジタル フィルタ (オプション)
    • デシメーション比:2、4、8、16
  • 並列 (SDR、DDR) およびシリアル CMOS インターフェイス
  • スペクトル性能 (fIN = 5MHz):
    • 信号対雑音比:61dBFS
    • SFDR:65dBc

ADC3910Dx および ADC3910Sx は、超低消費電力、10 ビット、125MSPS の高速シングルおよびデュアル チャネル A/D コンバータ ファミリです。待ち時間 (レイテンシ) がわずか 1 クロック サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。ADC の消費電力はわずか 92mW (125MSPS 時) であり、サンプリング レートを下げることで、消費電力を低減できます。

このデバイスは DDR、HDDR、SDR、またはシリアル CMOS インターフェイスを使用して、+1.8V~+3.3V のデータを出力し、各種レシーバ要件に対応します。本デバイスは、プログラム可能な高および低スレッショルド、ヒステリシス、イベント カウンタを備えたデジタル コンパレータを使用して、チャネルごとのイベント トリガ割り込みによるアナログ監視機能を実装しています。本デバイスは、8 ビットと 10 ビットの分解能と各種速度グレードがそろったピン互換の ADC ファミリです。このデバイスは 32 ピンの VQFN パッケージで供給され、-40~+105℃の工業用温度範囲に対応します。

ADC3910Dx および ADC3910Sx は、超低消費電力、10 ビット、125MSPS の高速シングルおよびデュアル チャネル A/D コンバータ ファミリです。待ち時間 (レイテンシ) がわずか 1 クロック サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。ADC の消費電力はわずか 92mW (125MSPS 時) であり、サンプリング レートを下げることで、消費電力を低減できます。

このデバイスは DDR、HDDR、SDR、またはシリアル CMOS インターフェイスを使用して、+1.8V~+3.3V のデータを出力し、各種レシーバ要件に対応します。本デバイスは、プログラム可能な高および低スレッショルド、ヒステリシス、イベント カウンタを備えたデジタル コンパレータを使用して、チャネルごとのイベント トリガ割り込みによるアナログ監視機能を実装しています。本デバイスは、8 ビットと 10 ビットの分解能と各種速度グレードがそろったピン互換の ADC ファミリです。このデバイスは 32 ピンの VQFN パッケージで供給され、-40~+105℃の工業用温度範囲に対応します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC3910Dx および ADC3910Sx 10 ビット、25~125MSPS 低レイテンシ、低消費電力、小型、シングルおよびデュアル チャネル ADC、入力バッファ内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/05/15
アプリケーション・ノート High-Speed ADC: How to Properly Terminate Single-ended CMOS Digital Outputs 2020/12/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC3910D125EVM — ADC3910D125 評価基板

ADC3910D125 評価モジュール (EVM) は、ADC3910D125 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、LVCMOS 付きの 10 ビット、デュアル チャネル 125MSPS ADC である ADC3910D125 を実装しており、すべての分解能、サンプル レートと、ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ