ADS111S04
- Wide supply range: 1.74V to 5.5V
- Low current consumption:
- 140µA in continuous-converison mode
- 12-bit data rate: 100SPS to 6kSPS
- 16-bit data rate: 10SPS to 4kSPS
- Single-cycle settling
- Internal temperature sensor
- Internal low-drift 1.024V reference
- Internal oscillator
- Operating temperature range: –40°C to +125°C
The ADS101S04 and ADS111S04 (ADS1x1S04) are precision, low-power, SPI-compatible, 12- and 16-bit analog-to-digital converters (ADCs). The ADS1x1S04 integrate a low-drift voltage reference, oscillator, a programmable gain amplifier (PGA), and high-accuracy temperature sensor. These features, along with the device wide power supply range from 1.74V to 5.5V, are useful for power- and space-constrained, sensor measurement applications.
The ADS101S04 and ADS111S04 perform conversions at data rates up to 6 and 4kSPS, respectively. The PGA offers gain settings from 1/6 to 16, allowing precise large- and small-signal measurements using the internal 1.024V reference. The ADS1x1S04 feature an input multiplexer (MUX) that allows four single-ended measurements, three differential measurements using AIN3 as a common reference, or two independent differential input pairs.
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS111S04EVM — ADS111S04 評価基板
ADS111C04EVM、ADS111C02EVM、ADS111S04EVM、ADS111S02EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、I2C (Inter-Integrated Circuit) インターフェイスを介して ADS111C04 と ADS111C02 の機能と性能を評価できます。また、SPI (Serial-Peripheral Interface) を介して、ADS111S04 および ADS111S02 の機能と性能を評価することができます。これらのデバイスは、高精度温度センサとプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) を備えた、高精度、低消費電力、4/8 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |