ADS52J68

アクティブ

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 4 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 250 Features High Performance Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 330 Architecture Pipeline SNR (dB) 77 ENOB (Bits) 13 SFDR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 4 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 250 Features High Performance Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 330 Architecture Pipeline SNR (dB) 77 ENOB (Bits) 13 SFDR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
VQFN (RGC) 64 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 16/14 ビット分解能、8/4 チャネル ADC
  • アイドル信号対雑音比 (SNR):
    • 16 ビット ADC では 80dBFS
    • 14 ビット ADC では 79dBFS
  • レーンあたり 125MSPS、4CH での消費電力:
    • ADS52J65/66 (8CH ADC) では 70mW/チャネル
    • ADS52J67/68 (4CH ADC) では 82mW/チャネル
  • レーンあたり 62.5MSPS、8CH での消費電力:
    • ADS52J65/66 (8CH ADC) では 45mW/チャネル
    • ADS52J67/66 (4CH ADC) では 65mW/チャネル
  • フルスケール入力: 2VPP
  • fIN = 10MHz でのフルスケール SNR:
    • 16 ビット ADC では 78dBFS
    • 14 ビット ADC では 77dBFS
  • フルスケール SFDR:fin = 10MHz で –85dBc
  • アナログ入力 –3dB 帯域幅 = 250MHz
  • 2VPP 入力 = 130MHz での最大入力信号周波数
  • 高速で安定した過負荷回復
  • 先進デジタル機能
    • 自動 DC オフセット補正
    • デジタル平均
  • デジタル I/Q 復調器
    • 分周デシメーションフィルタ M = 1 ~ 63 で 0.25 のインクリメント
    • デシメーション後のデータ出力レートの低減
    • 80MSPS およびデシメーション = 2 での消費電力
      • ADS52J65/66 (8-CH ADC) では 64mW/チャネル
      • ADS52J67/68 (4-CH ADC) では 91mW/チャネル
    • 32のプリセット プロファイルを持つオンチップRAM
  • JESD204B サブクラス 0、1、2
    • JESD レーンごとに 2、4、8 チャネル
    • 10Gbps JESD インターフェイス
    • 短いパターン長 (5 インチ未満) 向けに、最大 12.8Gbps のレーンレートをサポート
  • 64 ピン非磁性 9 × 9mm パッケージ
  • 16/14 ビット分解能、8/4 チャネル ADC
  • アイドル信号対雑音比 (SNR):
    • 16 ビット ADC では 80dBFS
    • 14 ビット ADC では 79dBFS
  • レーンあたり 125MSPS、4CH での消費電力:
    • ADS52J65/66 (8CH ADC) では 70mW/チャネル
    • ADS52J67/68 (4CH ADC) では 82mW/チャネル
  • レーンあたり 62.5MSPS、8CH での消費電力:
    • ADS52J65/66 (8CH ADC) では 45mW/チャネル
    • ADS52J67/66 (4CH ADC) では 65mW/チャネル
  • フルスケール入力: 2VPP
  • fIN = 10MHz でのフルスケール SNR:
    • 16 ビット ADC では 78dBFS
    • 14 ビット ADC では 77dBFS
  • フルスケール SFDR:fin = 10MHz で –85dBc
  • アナログ入力 –3dB 帯域幅 = 250MHz
  • 2VPP 入力 = 130MHz での最大入力信号周波数
  • 高速で安定した過負荷回復
  • 先進デジタル機能
    • 自動 DC オフセット補正
    • デジタル平均
  • デジタル I/Q 復調器
    • 分周デシメーションフィルタ M = 1 ~ 63 で 0.25 のインクリメント
    • デシメーション後のデータ出力レートの低減
    • 80MSPS およびデシメーション = 2 での消費電力
      • ADS52J65/66 (8-CH ADC) では 64mW/チャネル
      • ADS52J67/68 (4-CH ADC) では 91mW/チャネル
    • 32のプリセット プロファイルを持つオンチップRAM
  • JESD204B サブクラス 0、1、2
    • JESD レーンごとに 2、4、8 チャネル
    • 10Gbps JESD インターフェイス
    • 短いパターン長 (5 インチ未満) 向けに、最大 12.8Gbps のレーンレートをサポート
  • 64 ピン非磁性 9 × 9mm パッケージ

8/4 チャネル、16/14 ビット、ADS52J6x A/D コンバータ (ADC) は CMOS プロセスと優れた回路技術を使用しています。このデバイスは、低消費電力で動作し、2Vpp のフルスケール入力で非常に優れた信号対雑音比 (SNR) を実現する設計を採用しています。ADS52J65 デバイスは、5MHz で 80dBFS のアイドル SNR と 78dBFS のフルスケール SNR を実現しています。入力帯域幅が 250MHz と広いため、高周波医用超音波、磁気共鳴画像診断、マルチチャネルデータアクイジション、フローサイトメトリー、血液分析といった、幅広い用途に適しています。ADC には、デバイス間で一致するよう調整された内部基準電圧が組み込まれています。

ADS52J6x は、分周デシメーションフィルタを使用するデジタル I/Q 復調器など、高度なデジタル機能を搭載しています。JESD204B 規格に基づき、各チャネルの ADC データは 8B から 10B の形式で符号化され、電流モードロジック (CML) 出力バッファにより SerDes データストリームとして送信されます。8 チャネル全部の ADC データを 1 つの CML バッファ (1 レーンSerDes) により、最大 12.8Gbps のデータレートで出力できます。SerDes出力の採用により、インターフェイス ライン数が削減されています。これと低消費電力設計を組み合わせることにより、8 チャネルを 9mm × 9mm の VQFN パにパッケージ化し、高いシステム集積度を実現できます。また、ADS52J6x はすべての ADC データを 4 つの CML バッファ (4 レーン SerDes) で送信するモードもサポートしており、1 レーンあたりの SerDes データレートを低減し、低コストの FPGA を実現しています。ADS52J6x は磁気の悪影響がない非磁性 VQFN パッケージで供給されます。このデバイスは –40℃ ~ +85℃ まで規定されています。

8/4 チャネル、16/14 ビット、ADS52J6x A/D コンバータ (ADC) は CMOS プロセスと優れた回路技術を使用しています。このデバイスは、低消費電力で動作し、2Vpp のフルスケール入力で非常に優れた信号対雑音比 (SNR) を実現する設計を採用しています。ADS52J65 デバイスは、5MHz で 80dBFS のアイドル SNR と 78dBFS のフルスケール SNR を実現しています。入力帯域幅が 250MHz と広いため、高周波医用超音波、磁気共鳴画像診断、マルチチャネルデータアクイジション、フローサイトメトリー、血液分析といった、幅広い用途に適しています。ADC には、デバイス間で一致するよう調整された内部基準電圧が組み込まれています。

ADS52J6x は、分周デシメーションフィルタを使用するデジタル I/Q 復調器など、高度なデジタル機能を搭載しています。JESD204B 規格に基づき、各チャネルの ADC データは 8B から 10B の形式で符号化され、電流モードロジック (CML) 出力バッファにより SerDes データストリームとして送信されます。8 チャネル全部の ADC データを 1 つの CML バッファ (1 レーンSerDes) により、最大 12.8Gbps のデータレートで出力できます。SerDes出力の採用により、インターフェイス ライン数が削減されています。これと低消費電力設計を組み合わせることにより、8 チャネルを 9mm × 9mm の VQFN パにパッケージ化し、高いシステム集積度を実現できます。また、ADS52J6x はすべての ADC データを 4 つの CML バッファ (4 レーン SerDes) で送信するモードもサポートしており、1 レーンあたりの SerDes データレートを低減し、低コストの FPGA を実現しています。ADS52J6x は磁気の悪影響がない非磁性 VQFN パッケージで供給されます。このデバイスは –40℃ ~ +85℃ まで規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS52J6x、8/4 チャネル、16/14 ビット、125MSPS、70mW/CH の JESD204B インターフェイス搭載 8 チャネル ADC データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/11/06

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian