パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZAY) | 196 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (5+1) |
ADS54T01 の特徴
- シングル・チャネル
- 12 ビット分解能
- 最大クロック・レート:750Msps
- 低スイング・フルスケール入力:1.0Vpp
- 高インピーダンス入力を備えたアナログ入力バッファ
- 入力帯域幅 (3dB):> 1.2GHz
- データ出力インターフェイス:DDR LVDS
- 196 ピンの NFBGA パッケージ (12mm × 12mm)
- 消費電力:1.2W
- fin = 230MHz IF での性能
- SNR:60.7dBFS
- SFDR:73dBc
- fin = 700MHz IF での性能
- SNR:58.6dBFS
- SFDR:64dBc
- 受信モード:ローパス・フィルタまたはハイパス・フィルタによる 2 倍のデシメーション
- フィードバック・モード:全帯域幅 DPD フィードバックのバースト・モード出力
ADS54T01 に関する概要
ADS54T01 は、直線性が高いシングル・チャネル、12 ビット、750Msps の A/D コンバータ (ADC) で、広帯域レシーバ向けのフロント・エンド・フィルタ設計が容易になります。アナログ入力バッファにより、高インピーダンスの入力を実現し、またオンチップのトラック・アンド・ホールドの内部スイッチングを分離し、信号ソースからの干渉を防止します。
出力データには 2 つの出力モードがあります。データを 2 でデシメーションすること、またはデータをバースト・モードで出力することができます。バースト・モード出力は、特に短時間で高分解能の出力データが利用可能な DPD フィードバック・アプリケーション向けに設計されています。高い SFDR 向けの設計により、ADC は広い入力周波数範囲にわたって、低ノイズ特性と優れたスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジを実現します。デバイスは 196 ピン NFBGA パッケージで供給され、–40℃~85℃の工業用温度範囲全体で動作が規定されています。