ADS7253IRTER

アクティブ

12 ビット、1MSPS、デュアル、同時サンプリング、シングルエンド / 疑似差動 SAR ADC | RTE | 16 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: ADS7253IRTER.A, ADS7253IRTER.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS7253IRTET アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

ADS7253 の特徴

  • 16-, 14-, and 12-Bit, Pin-Compatible Family
  • Simultaneous Sampling of Two Channels
  • Supports Single-Ended and Pseudo-Differential Inputs
  • High Speed:
    • ADS8353: 16 Bits, 600 kSPS
    • ADS7853: 14 Bits, 1 MSPS
    • ADS7253: 12 Bits, 1 MSPS
  • Excellent DC Performance:
    • ADS8353:
      • 16-Bit NMC DNL, ±2.5-LSB Max INL
    • ADS7853:
      • 14-Bit NMC DNL, ±2-LSB Max INL
    • ADS7253:
      • 12-Bit NMC DNL, ±1-LSB Max INL
  • Excellent AC Performance:
    • ADS8353:
      • 89-dB SNR, –95-dB THD
    • ADS7853:
      • 82-dB SNR, –90-dB THD
    • ADS7253:
      • 72-dB SNR, –90-dB THD
  • Dual, Programmable, and Buffered
    2.5-V Internal Reference
  • Fully-Specified Over the Extended Industrial Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Small Footprint:
    WQFN-16 (3-mm × 3-mm) and TSSOP-16

ADS7253 に関する概要

The ADS8353, ADS7853, and ADS7253 belong to a family of pin-compatible, dual, high-speed, simultaneous-sampling, analog-to-digital converters (ADCs) that support single-ended and pseudo-differential analog inputs.

Each device includes two individually programmable reference sources that can be used for system-level gain calibration. Also, a flexible serial interface that can operate over a wide power-supply range enables easy communication with a large variety of host controllers. Power consumption for a given throughput can be optimized by using the two low-power modes supported by the device. All devices are fully specified over the extended industrial temperature range (–40°C to 125°C) and are available in pin-compatible, WQFN-16 (3-mm × 3-mm) and TSSOP-16 packages.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS7253IRTET アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら