ADS8317IBDRBR

アクティブ

16 ビット、擬似バイポーラ、完全差動入力、250kSPS、シリアル出力、2.7V ~ 5.5V、マイクロパワー サンプリング ADC | DRB | 8 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: ADS8317IBDRBR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8317IBDRBT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

ADS8317 の特徴

  • 16 Bits No Missing Codes (Full-Supply Range, High or Low Grade)
  • Very Low Noise: 5LSBPP
  • Excellent Linearity:
    ±0.8LSB typ, ±1.5LSB max INL
    +0.7LSB typ, +1.25LSB max DNL
    ±1mV max Offset
    ±16LSB typ Gain Error
  • microPower:
    10mW at 5V, 250kHz
    4mW at 2.7V, 200kHz
    2mW at 2.7V, 100kHz
    0.2mW at 2.7V, 10kHz
  • Packages: MSOP-8, SON-8
  • Pin-Compatible with the ADS8321
  • Serial (SPI/SSI) Interface
  • APPLICATIONS
    • Battery-Operated Systems
    • Remote Data Acquisition
    • Isolated Data Acquisition
    • Simultaneous Sampling, Multichannel
      Systems
    • Industrial Controls
    • Robotics
    • Vibration Analysis

All trademarks are the property of their respective owners

ADS8317 に関する概要

The ADS8317 is a 16-bit, sampling, analog-to-digital (A/D) converter specified for a supply voltage range from 2.7V to 5.5V. It requires very little power, even when operating at the full data rate. At lower data rates, the high speed of the device enables it to spend most of its time in the power-down mode. For example, the average power dissipation is less than 0.2mW at a 10kHz data rate.

The ADS8317 offers excellent linearity and very low noise and distortion. It also features a synchronous serial (SPI/SSI-compatible) interface and a differential input. The reference voltage can be set to any level within the range of 0.1V to VDD/2.

Low power and small size make the ADS8317 ideal for portable and battery-operated systems. It is also an excellent fit for remote data-acquisition modules, simultaneous multichannel systems, and isolated data acquisition. The ADS8317 is available in MSOP-8 and SON-8 packages. The SON package size is the same as a 3x3 QFN package.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8317IBDRBT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら