ADS9324C

プレビュー

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 50 Input voltage range (min) (V) -50 Features Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 230 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 88 Digital supply (min) (V) 1.7 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 50 Input voltage range (min) (V) -50 Features Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 230 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 88 Digital supply (min) (V) 1.7 Digital supply (max) (V) 3.6
VQFN (RSK) 64 64 mm² (8 mm × 8 mm)
  • 16 チャネル、16 ビット同時サンプリング ADC
    • 各チャネルのスループット1MSPS
  • プログラマブル ゲイン アンプ
    • 1MΩ アナログ入力インピーダンス
    • シングルエンド入力および差動入力をサポート
    • 入力範囲:
      • 差動入力電圧:±50V、±25V、±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
      • 同相電圧:±40V
  • アナログ帯域幅オプション:25kHz と 400kHz
  • オープンワイヤ安全入力
    • フローティング入力に対して、ADC 出力コードがほぼゼロ
  • 標準的性能:
    • INL:±0.5LSB、DNL:±0.5LSB
    • 信号対雑音比:88dB、THD: -103dB、DC CMRR: 100dB
  • 低ドリフト係数のオンチップ基準電圧 (4.096V) およびバッファ
    • 15ppm/°C (標準値) の温度ドリフト
  • デジタル機能
    • オンチップのデジタル フィルタによるオーバーサンプリング
    • システム オフセット、ゲイン、位相のキャリブレーション
    • デジタル ウィンドウ コンパレータ
    • ADC 出力データ ランダマイザー
  • 電源
    • アナログ電源:5V および 1.8V
    • デジタル I/O 電源:1.8V ~ 3.3V
  • 温度範囲:–40℃ ~ +125℃
  • 16 チャネル、16 ビット同時サンプリング ADC
    • 各チャネルのスループット1MSPS
  • プログラマブル ゲイン アンプ
    • 1MΩ アナログ入力インピーダンス
    • シングルエンド入力および差動入力をサポート
    • 入力範囲:
      • 差動入力電圧:±50V、±25V、±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
      • 同相電圧:±40V
  • アナログ帯域幅オプション:25kHz と 400kHz
  • オープンワイヤ安全入力
    • フローティング入力に対して、ADC 出力コードがほぼゼロ
  • 標準的性能:
    • INL:±0.5LSB、DNL:±0.5LSB
    • 信号対雑音比:88dB、THD: -103dB、DC CMRR: 100dB
  • 低ドリフト係数のオンチップ基準電圧 (4.096V) およびバッファ
    • 15ppm/°C (標準値) の温度ドリフト
  • デジタル機能
    • オンチップのデジタル フィルタによるオーバーサンプリング
    • システム オフセット、ゲイン、位相のキャリブレーション
    • デジタル ウィンドウ コンパレータ
    • ADC 出力データ ランダマイザー
  • 電源
    • アナログ電源:5V および 1.8V
    • デジタル I/O 電源:1.8V ~ 3.3V
  • 温度範囲:–40℃ ~ +125℃

ADS9324C は、16 チャネルの統合型データ収集(DAQ)システムで、同時サンプリング、16 ビットの逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) を搭載し、1MSPSで動作します。デバイスには、各チャネルに完全なアナログ フロントエンドが搭載されており、入力インピーダンス 1MΩ のプログラマブルゲインアンプ(PGA)、入力クランプ、ローパスフィルタ、ADC 入力ドライバが備わります。デバイスには、低ドリフト係数の高精度基準電圧も内蔵され、ADC を駆動するためのバッファも搭載されています。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。このデバイスは差動入力とシングルエンド入力の両方に対応しており、さまざまなセンサ出力と組み合わせて使用できます。

ADS9324C は柔軟なデジタル インターフェイスを備えており、さまざまなホスト コントローラと組み合わせて使用できます。ユーザーはシリアル インターフェイスを、1 レーン、2 レーン、4 レーン、8 レーンのいずれかで ADC 出力を読み取るように設定できます。このデバイスは、2 チャネル、4 チャネル、8 チャネル、16 チャネルの同時サンプリング ADC として動作できる ADC の柔軟性も備えています。

ADS9324C は、16 チャネルの統合型データ収集(DAQ)システムで、同時サンプリング、16 ビットの逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) を搭載し、1MSPSで動作します。デバイスには、各チャネルに完全なアナログ フロントエンドが搭載されており、入力インピーダンス 1MΩ のプログラマブルゲインアンプ(PGA)、入力クランプ、ローパスフィルタ、ADC 入力ドライバが備わります。デバイスには、低ドリフト係数の高精度基準電圧も内蔵され、ADC を駆動するためのバッファも搭載されています。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。このデバイスは差動入力とシングルエンド入力の両方に対応しており、さまざまなセンサ出力と組み合わせて使用できます。

ADS9324C は柔軟なデジタル インターフェイスを備えており、さまざまなホスト コントローラと組み合わせて使用できます。ユーザーはシリアル インターフェイスを、1 レーン、2 レーン、4 レーン、8 レーンのいずれかで ADC 出力を読み取るように設定できます。このデバイスは、2 チャネル、4 チャネル、8 チャネル、16 チャネルの同時サンプリング ADC として動作できる ADC の柔軟性も備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS9324C 16 ビット、1MSPS、16 チャネル、高精度 ADC、80Vpp 同相差動ア ンプ搭載 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSK) 64 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ