ホーム データ コンバータ 統合型やスペシャル ファンクションの各データ コンバータ 医療用 AFE デジタル X 線向け AFE

AFE2256

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
AFE3256 アクティブ X 線フラットパネルのダイナミック検出器とセミダイナミック検出器向け、256 チャンネル、アナログ フロント エンド (AFE) Higher integration, fast scan time

製品詳細

Number of input channels 256 Resolution (Bits) 16 Features Internal Reference Buffer, Nap Mode, Power Down, X-ray Interface type SPI/LVDS Operating temperature range (°C) 0 to 85 Rating Catalog
Number of input channels 256 Resolution (Bits) 16 Features Internal Reference Buffer, Nap Mode, Power Down, X-ray Interface type SPI/LVDS Operating temperature range (°C) 0 to 85 Rating Catalog
COF (TBN) 325 1039.525 mm² (48.35 mm × 21.5 mm) COF (TDR) 325 1039.525 mm² (0 mm × 0 mm) COF (TDU) 320 1064 mm² (38 mm × 28 mm)
  • 256 チャネル
  • オンチップ、16 ビット ADC
  • フォトダイオード短絡への耐性
  • 高性能:
    • ノイズ:750 電子 RMS (1.2pC 入力電荷範囲)
    • 低い相互関連ノイズ
    • 積分非直線性内部 16 ビット ADC で ±2 LSB
    • スキャン時間:< 20µs~204.8µs
  • 積算:
    • 6 つの選択可能でフルスケール入力:0.6pC (最小値)~9.6pC (最大値)
    • 内部タイミング ジェネレータ (TG)
    • 内蔵の相互関連付けダブル サンプラー
    • パイプライン化された積算と読み取りによるスループット向上 - 積算中にデータを読み取り
    • シリアル LVDS 出力
  • 単純な電源方式:
    • AVDD1 = 1.85V
    • AVDD2 = 3.3V
  • 低い消費電力
  • ナップおよび完全パワー ダウン モード
  • カスタム COF (Chip-On-Film) パッケージ
  • 256 チャネル
  • オンチップ、16 ビット ADC
  • フォトダイオード短絡への耐性
  • 高性能:
    • ノイズ:750 電子 RMS (1.2pC 入力電荷範囲)
    • 低い相互関連ノイズ
    • 積分非直線性内部 16 ビット ADC で ±2 LSB
    • スキャン時間:< 20µs~204.8µs
  • 積算:
    • 6 つの選択可能でフルスケール入力:0.6pC (最小値)~9.6pC (最大値)
    • 内部タイミング ジェネレータ (TG)
    • 内蔵の相互関連付けダブル サンプラー
    • パイプライン化された積算と読み取りによるスループット向上 - 積算中にデータを読み取り
    • シリアル LVDS 出力
  • 単純な電源方式:
    • AVDD1 = 1.85V
    • AVDD2 = 3.3V
  • 低い消費電力
  • ナップおよび完全パワー ダウン モード
  • カスタム COF (Chip-On-Film) パッケージ

AFE2256 は、フラットパネル検出器 (FPD) ベースのデジタル x 線システムの要件を満たすように設計された 256 チャネルのアナログ フロント エンド (AFE) です。このデバイスには 256 の積分器、デュアル バンキング搭載フルスケール充電レベル選択用のプログラマブル ゲイン アンプ (PGA)、相関ダブル サンプラー 、256:4 のアナログ マルチプレクサが搭載されています。

また、このデバイスには 4 つの 16 ビット逐次比較型 (SAR) アナログ/デジタル コンバータ (ADC) も内蔵されています。ADC からのシリアル データは、低電圧差動信号 (LVDS) 形式で利用可能です。

ナップおよびパワー ダウン モードにより大幅な電力削減が可能であり、バッテリ動作のシステムでは特に有用です。

完全なデータシートや、その他の設計資料のご請求には、AFE2256 を請求してください

AFE2256 は、フラットパネル検出器 (FPD) ベースのデジタル x 線システムの要件を満たすように設計された 256 チャネルのアナログ フロント エンド (AFE) です。このデバイスには 256 の積分器、デュアル バンキング搭載フルスケール充電レベル選択用のプログラマブル ゲイン アンプ (PGA)、相関ダブル サンプラー 、256:4 のアナログ マルチプレクサが搭載されています。

また、このデバイスには 4 つの 16 ビット逐次比較型 (SAR) アナログ/デジタル コンバータ (ADC) も内蔵されています。ADC からのシリアル データは、低電圧差動信号 (LVDS) 形式で利用可能です。

ナップおよびパワー ダウン モードにより大幅な電力削減が可能であり、バッテリ動作のシステムでは特に有用です。

完全なデータシートや、その他の設計資料のご請求には、AFE2256 を請求してください

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

NDA 締結下で、詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE2256 256 チャネル、デジタル X 線フラットパネル検出器用アナログ フロント エンド データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024/01/12
ホワイト・ペーパー 低ノイズ電源デバイスによる電源アーキテクチャの簡素化 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/11/19
ホワイト・ペーパー 高電圧システムにおける電力変換の簡素化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/11/10
アナログ デザイン ジャーナル Selecting a multichannel ultra-low-current measurement IC PDF | HTML 2022/03/18
技術記事 Advancements in X-ray imaging PDF | HTML 2017/03/28

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE2256EVM — AFE2256 デジタル X 線フラットパネル検出器向け 256 チャネル AFE の評価基板

AFE2256EVM は、256 チャネルのアナログ フロント エンドである AFE2256 COF を評価するためのコンパクトな USB ベース評価キットです。この EVM は DAC と発電機能をオンボード搭載した自己完結型であるため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。このキットは、1 個の EVM と 2 個の独立型 COF アダプタで構成され、COF デバイスの性能を簡単に評価できるソフトウェアが付属しています。COF アダプタは取り外し可能なので、1 つの EVM セットアップを使用して複数の COF アダプタを評価できます。USB 2.0 (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
COF (TBN) 325 Ultra Librarian
COF (TDR) 325 Ultra Librarian
COF (TDU) 320 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ