AFE539F1-Q1

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 10 Interface type I2C, SPI Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 20 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Automotive Features (x1) PWM, EEPROM, Integrated ADC, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Smart DAC
Resolution (Bits) 10 Interface type I2C, SPI Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 20 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Automotive Features (x1) PWM, EEPROM, Integrated ADC, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Smart DAC
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 定電力散逸制御ステート・マシン
    • 10 ビット A/D コンバータ (ADC) 入力
    • デューティ・サイクル 7 ビットのパルス幅変調 (PWM) 出力
    • 不揮発性メモリ (NVM) からのスタンドアロン動作
  • I 2C/SPI を自動検出
    • V IH:1.62V (V DD = 5.5V の場合)
  • VREF/MODE ピンにより、プログラミング・モードとスタンドアロン・モードのどちらかを選択
  • ユーザーがプログラム可能な NVM
  • 内部、外部、VDD の基準電圧
  • 幅広い動作範囲
    • 電源:1.8V~5.5V
  • 超小型パッケージ:16 ピン WQFN (3mm × 3mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 定電力散逸制御ステート・マシン
    • 10 ビット A/D コンバータ (ADC) 入力
    • デューティ・サイクル 7 ビットのパルス幅変調 (PWM) 出力
    • 不揮発性メモリ (NVM) からのスタンドアロン動作
  • I 2C/SPI を自動検出
    • V IH:1.62V (V DD = 5.5V の場合)
  • VREF/MODE ピンにより、プログラミング・モードとスタンドアロン・モードのどちらかを選択
  • ユーザーがプログラム可能な NVM
  • 内部、外部、VDD の基準電圧
  • 幅広い動作範囲
    • 電源:1.8V~5.5V
  • 超小型パッケージ:16 ピン WQFN (3mm × 3mm)

AFE539F1-Q1 は、定電力散逸制御を目的とした 10 ビットのスマート・アナログ・フロント・エンド (AFE) です。 AFE539F1-Q1 は、抵抗性負荷において定電力散逸を必要とするあらゆる場所で、印加電圧にかかわらず独立に使用できます。 AFE539F1-Q1 は、ADC 入力と PWM 出力を備えています。このデバイスは、定電力散逸コントローラとしてあらかじめプログラムされたステート・マシンを内蔵しています。 AFE539F1-Q1 は、車載用 DC リンク・コンデンサ放電回路や、一般的な定電力加熱アプリケーション向けの優れた選択肢になります。 AFE539F1-Q1 は、NVM にプログラムされたパラメータとは独立して動作するため、このスマート AFE をプロセッサレス・アプリケーションや設計の再利用に使用できます。 また、このデバイスは、I 2C と SPI の自動検出、および内部基準電圧を備えています。

AFE539F1-Q1 は、定電力散逸制御を目的とした 10 ビットのスマート・アナログ・フロント・エンド (AFE) です。 AFE539F1-Q1 は、抵抗性負荷において定電力散逸を必要とするあらゆる場所で、印加電圧にかかわらず独立に使用できます。 AFE539F1-Q1 は、ADC 入力と PWM 出力を備えています。このデバイスは、定電力散逸コントローラとしてあらかじめプログラムされたステート・マシンを内蔵しています。 AFE539F1-Q1 は、車載用 DC リンク・コンデンサ放電回路や、一般的な定電力加熱アプリケーション向けの優れた選択肢になります。 AFE539F1-Q1 は、NVM にプログラムされたパラメータとは独立して動作するため、このスマート AFE をプロセッサレス・アプリケーションや設計の再利用に使用できます。 また、このデバイスは、I 2C と SPI の自動検出、および内部基準電圧を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
AFE53902-Q1 アクティブ 車載、勾配が複数のサーマル フォールドバック制御向け、ADC と PWM (パルス幅変調) 出力搭載、10 ビット、2 チャネル、スマート DAC 10-bit, 2-channel smart DAC with ADC and PWM out for multislope thermal foldback control

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE539F1-Q1 車載用、定電力放電向け 10 ビット・スマート・アナログ・フロント・エンド、PWM 出力付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/06/15
アプリケーション概要 How to Reduce the Power Resistor for DC-Link Discharge in Traction-Inverter Applications PDF | HTML 2024/08/14
製品概要 Smart DAC Product Selection Guide PDF | HTML 2024/07/01
機能安全情報 AFE539F1-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024/03/25

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software

This GUI interfaces with the on board controller of the smart DAC and smart AFE EVM ecosystem.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian