AFE78201

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Voltage Output voltage range (V) 0 to 2.5 INL (max) (±LSB) 4 Reference type INT/EXT Architecture STRING Rating Catalog Features Integrated Temp Sensor Power consumption (typ) (mW) 0.561 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Product type Special-function DAC ADC resolution (bps) 12 DAC resolution (bps) 14 Number of GPIOs 7
Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Voltage Output voltage range (V) 0 to 2.5 INL (max) (±LSB) 4 Reference type INT/EXT Architecture STRING Rating Catalog Features Integrated Temp Sensor Power consumption (typ) (mW) 0.561 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Product type Special-function DAC ADC resolution (bps) 12 DAC resolution (bps) 14 Number of GPIOs 7
UQFN (RRU) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 機能安全対応
  • 低い静止電流:170µA (標準値)、210µA (最大値)
  • 16 ビットまたは 14 ビット、モノリシック高性能 DAC
    • DAC 出力範囲:0V~2.5V
    • デジタル DAC スルーレート制御
    • 16 ビットでの INL、4LSB
    • -40℃~+125℃の範囲で TUE が 0.07% FSR (最大値)
  • 高度な診断向け、12 ビット、3.84kSPS の ADC (A/D コンバータ)
  • 10ppm/℃ (最大値) の内蔵 1.25V リファレンス
  • クロック出力付き内蔵 1.2288MHz 発振器
  • デジタル インターフェイス:
    • シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
    • UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
  • フォルト検出:CRC ビット エラー チェック、ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、診断 ADC
  • 広い動作温度範囲:-55℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 低い静止電流:170µA (標準値)、210µA (最大値)
  • 16 ビットまたは 14 ビット、モノリシック高性能 DAC
    • DAC 出力範囲:0V~2.5V
    • デジタル DAC スルーレート制御
    • 16 ビットでの INL、4LSB
    • -40℃~+125℃の範囲で TUE が 0.07% FSR (最大値)
  • 高度な診断向け、12 ビット、3.84kSPS の ADC (A/D コンバータ)
  • 10ppm/℃ (最大値) の内蔵 1.25V リファレンス
  • クロック出力付き内蔵 1.2288MHz 発振器
  • デジタル インターフェイス:
    • シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
    • UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
  • フォルト検出:CRC ビット エラー チェック、ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、診断 ADC
  • 広い動作温度範囲:-55℃~+125℃

16 ビットの AFE88201 および 14 ビットの AFE78201 (AFEx8201) は、プロセス制御およびファクトリ オートメーション アプリケーション向けに設計された、高集積度、高精度、超低消費電力の電圧出力付き D/A コンバータ (DAC) です。

AFEx8201 デバイスには、4mA〜20mA の 3 線式または 4 線式センサ トランスミッタまたはアナログ出力モジュールを設計するために必要な構成要素のほとんどが含まれています。AFEx8201 には、高精度な DAC に加えて、10ppm/℃の電圧リファレンスと診断用 A/D コンバータ (ADC) が内蔵されています。内在的および機能安全上の問題に対応するには、外部の電圧電流変換と、電源のレギュレーションが必要です。

内蔵の診断 ADC は複数の内部ノードに多重化されており、自動的な自己ヘルス チェックを可能にしています。このチェックにより、内蔵のバイアス源や電源レギュレータ、電圧リファレンス、DAC 出力、ダイ温度に関するエラーや故障を検出でき、さらにオプションとして外部電圧源の問題も検出できます。診断用 ADC、CRC フレーム エラー チェック、あるいはウィンドウ付きのウォッチドッグ タイマから、いずれかの障害が検出された場合、本デバイスは (オプションとして) 割り込みの発行、あるいはユーザー指定のフェイルセーフ状態への遷移、またはその両方を開始できます。

16 ビットの AFE88201 および 14 ビットの AFE78201 (AFEx8201) は、プロセス制御およびファクトリ オートメーション アプリケーション向けに設計された、高集積度、高精度、超低消費電力の電圧出力付き D/A コンバータ (DAC) です。

AFEx8201 デバイスには、4mA〜20mA の 3 線式または 4 線式センサ トランスミッタまたはアナログ出力モジュールを設計するために必要な構成要素のほとんどが含まれています。AFEx8201 には、高精度な DAC に加えて、10ppm/℃の電圧リファレンスと診断用 A/D コンバータ (ADC) が内蔵されています。内在的および機能安全上の問題に対応するには、外部の電圧電流変換と、電源のレギュレーションが必要です。

内蔵の診断 ADC は複数の内部ノードに多重化されており、自動的な自己ヘルス チェックを可能にしています。このチェックにより、内蔵のバイアス源や電源レギュレータ、電圧リファレンス、DAC 出力、ダイ温度に関するエラーや故障を検出でき、さらにオプションとして外部電圧源の問題も検出できます。診断用 ADC、CRC フレーム エラー チェック、あるいはウィンドウ付きのウォッチドッグ タイマから、いずれかの障害が検出された場合、本デバイスは (オプションとして) 割り込みの発行、あるいはユーザー指定のフェイルセーフ状態への遷移、またはその両方を開始できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
AFE882H1 アクティブ HART® と 16 ビット DAC と 12 ビット ADC 搭載、PLC とセンサ トランスミッタの各アプリケーション向け、低消費電力 AFE (アナログ フロント エンド) 16-bit resolution with integrated HART modem

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFEx8201 低電力アプリケーション向け、電圧リファレンスと診断 ADC 内蔵 16 ビットおよび 14 ビット D/A コンバータ (DAC) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/08/21
アプリケーション・ノート シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/16
機能安全情報 AFE78201 and AFE88201 FS FIT Rate FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024/08/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE882H1EVM — AFE882H1 16ビット、電圧出力、高精度 DAC および 16ビット ADC 用の評価基板

AFE882H1EVM 評価基板 (EVM) は、AFE882H1 製品を評価するためのプラットフォームです。この製品は、電圧出力を採用した、高集積、高精度、低消費電力の 16 ビット D/A コンバータ (DAC) であり、HART 対応のセンサ トランスミッタ アプリケーションとアナログ出力モジュールに適した設計を採用しています。このデバイスは、CRC による故障検出機能と、高度な診断を目的とした 12 ビット、1kSPS の ADC も搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RRU) 24 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ