パッケージ情報
パッケージ | ピン数 FCCSP (CBD) | 538 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 84 | JEDEC TRAY (5+1) |
AM5706 の特徴
- Arm® Cortex®-A15 マイクロプロセッサ・サブシステム
- C66x 浮動小数点 VLIW DSP
- C67x および C64x+ と完全にオブジェクト・コード互換
- サイクルごとに最大 32 回の 16 × 16 ビット固定小数点乗算
- 最大 512KB のオンチップ L3 RAM
- レベル 3 (L3) とレベル 4 (L4) の相互接続
- DDR3/DDR3L メモリ・インターフェイス (EMIF) モジュール
- DDR-1333 (667MHz) までをサポート
- 単一チップ・セレクトで最大 2GB
- 2 つのデュアル Arm® Cortex®-M4 コプロセッサ (IPU1 および IPU2)
- IVA-HD サブシステム
- H.264 CODECで4K@15fpsのエンコードおよびデコードをサポート
- 他の CODEC は最大 1080p60
- ディスプレイ・サブシステム
- フル HD ビデオ (1920 × 1080p、60fps)
- 複数のビデオ入力とビデオ出力
- 2D および 3D グラフィックス
- DMA エンジンを搭載し、最大 3 つのパイプラインを持つディスプレイ・コントローラ
- HDMI™エンコーダ:HDMI 1.4a および DVI 1.0 準拠
- 2 つのデュアルコア・プログラマブル・リアルタイム・ユニットおよび産業用通信サブシステム (PRU-ICSS)
- アクセラレータ (BB2D) サブシステム
- Vivante® GC320 コア
- ビデオ・プロセッシング・エンジン (VPE)
- シングルコア PowerVR™ SGX544 3D GPUを利用可能
- セキュア・ブートのサポート
- ハードウェアによる信頼の基点
- 顧客がプログラム可能なキー
- テイクオーバー保護、IP 保護、ロールバック禁止保護のサポート
- 暗号化アクセラレーションのサポート
- 暗号化コアをサポート
- AES – 128/192/256ビットのキー・サイズ
- 3DES – 56/112/168ビットのキー・サイズ
- MD5、SHA1
- SHA2 – 224/256/384/512
- 真の乱数ジェネレータ
- DMAサポート
- 暗号化コアをサポート
- デバッグ・セキュリティ
- ソフトウェア制御によるセキュアなデバッグ・アクセス
- セキュリティ対応のデバッグ
- 信頼される実行環境 (TEE) のサポート
- Arm TrustZone™をベースとする TEE
- 分離用の広範なファイアウォール・サポート
- セキュアなDMAパスとインターコネクト
- セキュアなウォッチドッグ/タイマ/IPC
- 1 つのビデオ入力ポート (VIP) モジュール
- 最大 4 つの多重化された入力ポートをサポート
- 汎用メモリ・コントローラ (GPMC)
- 拡張ダイレクト・メモリ・アクセス (EDMA) コントローラ
- イーサネット・サブシステム
- 16 個の 32 ビット汎用タイマ
- 32 ビット MPU ウォッチドッグ・タイマ
- 5 つの高速 I2C (Inter-Integrated Circuit) ポート
- HDQ™/1-wire®インターフェイス
- 10 個の構成可能な UART/IrDA/CIR モジュール
- 4 つのマルチチャネル・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (McSPI)
- クワッド SPI インターフェイス (QSPI)
- 8 つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート (McASP) モジュール
- SuperSpeed USB 3.0 デュアル・ロール・デバイス
- High-Speed USB 2.0 デュアル・ロール・デバイス
- 4つのマルチメディア・カード/セキュア・デジタル/セキュア・デジタル入出力インターフェイス(MMC™/SD®/SDIO)
- 5Gbps レーンの PCI Express® 3.0 サブシステム
- 1 つの 2 レーン Gen2 準拠ポート
- または 2 つの 1 レーン Gen2 準拠ポート
- デュアル・コントローラ・エリア・ネットワーク (DCAN) モジュール
- CAN 2.0B プロトコル
- MIPI™ CSI-2 カメラ・シリアル・インターフェイス
- 最大 186 の汎用 I/O (GPIO) ピン
- 電源、リセット、クロック管理
- CTools テクノロジによるオンチップ・デバッグ
- 28nm CMOS テクノロジ
- 17mm × 17mm、0.65mm ピッチの 538 ピン BGA (CBD)
AM5706 に関する概要
AM570x Sitara™Arm アプリケーション・プロセッサは、今日の組み込み製品に求められる高度な処理の要求を満たすために開発された製品です。
AM570xデバイスは、完全に統合された混在プロセッサ・ソリューションの最高の柔軟性により、高い処理性能を実現します。このデバイスには、プログラム可能なビデオ処理と、高度に統合されたペリフェラル・セットも組み込まれています。
Arm Neon™拡張機能を持つシングルコアのARM Cortex-A15 RISC CPUと、TI C66x VLIW浮動小数点DSPコアにより、プログラムが可能です。Armプロセッサにより、開発者は制御機能と、DSPおよびコプロセッサ上でプログラムされるビジョン・アルゴリズムとを分離して、システム・ソフトウェアの複雑性を低減できます。
さらに、TIはArmおよびC66x DSP用に完全な開発ツールのセットを提供しており、Cコンパイラのほか、DSPアセンブリ・オプティマイザなどを使用してプログラミングとスケジューリングを簡素化し、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。
すべてのデバイスで、暗号化アクセラレーションが使用可能です。セキュアなブートのサポート、デバッグ・セキュリティ、信頼される実行環境のサポートなど、サポートされる他のセキュリティ機能はすべて、高セキュリティ(HS)デバイスで使用可能です。HSデバイスの詳細については、TI代理店にお問い合わせください。
AM570x Sitara™ processors are Arm applications processors built to meet the intense processing needs of modern embedded products.
AM570x devices bring high processing performance through the maximum flexibility of a fully integrated mixed processor solution. The devices also combine programmable video processing with a highly integrated peripheral set.
Programmability is provided by a single-core Arm Cortex-A15 RISC CPU with Neon extensions and TI C66x VLIW floating-point DSP cores. The Arm processor lets developers keep control functions separate from vision algorithms programmed on the DSP and coprocessors, thus reducing the complexity of the system software.
Additionally, TI provides a complete set of development tools for the Arm and C66x DSP, including C compilers, a DSP assembly optimizer to simplify programming and scheduling, and a debugging interface for visibility into source code execution.
Cryptographic acceleration is available in all devices. All other supported security features, including support for secure boot, debug security and support for trusted execution environment are available on High-Security (HS) devices. For more information about HS devices, contact your TI representative.