AMC0381R-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
- 外付け抵抗なしで DC、 電圧を直接検出できる内蔵高電圧抵抗分圧器
- シングルエンド出力、VREFINに対してレシオメトリック
- リファレンス入力:2.7V ~ 5.5V
- 電源電圧範囲:
- ハイサイド (VDD1):3.0V ~ 5.5V
- ローサイド (VDD2):3.0V ~ 5.5V
- 小さい DC 誤差:
- オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
- オフセット ドリフト:±20µV/°C (最大値)
- 減衰誤差:±0.25% (最大値)
- 減衰ドリフト:±40ppm/°C (最大値)
- 非線形性:0.025% (最大値)
- 高 CMTI:150V/ns (最小値)
- 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規制に準拠
- 利用可能な入力オプション:
- AMC0381R06-Q1:600V、10MΩ
- AMC0381R10-Q1:1000V、12.5MΩ
- AMC0381R16-Q1:1600V、33.5MΩ
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
AMC0381R-Q1 は、高電圧 DC、高インピーダンス入力およびシングルエンド レシオメトリック出力備えた高精度、電気的絶縁型アンプです。入力は、高電圧信号源に直接接続できる設計を採用しています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは、磁気干渉に対して高い耐性があり、最大 5kVRMS (60s) の強化絶縁を実現することが認証されています。
AMC0381R-Q1 は、入力電圧に比例するシングルエンド信号を出力します。フルスケール出力は、REFIN ピンに印加される電圧によって設定されます。AMC0381R-Q1 の出力は、ADC の入力に直接接続するように設計されています。ADC の動的入力電圧範囲と一致させるには、REFIN を ADC と同じ基準電圧に接続します。
高精度の抵抗分圧器を内蔵した、AMC0381R-Q1 は寿命ドリフトも含め全温度範囲で 1% 未満の精度を達成しています。
AMC0381R-Q1 は 15 ピン、0.65mm ピッチ、およびより小型の 20 ピン、0.5mm ピッチ SSOP パッケージで提供されます。これらのデバイスは、温度範囲 (–40℃ ~ +125℃) で完全に動作が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AMC0381R-Q1 車載対応、固定ゲイン差動出力付き、高精度、高電圧 DC 入 力、強化絶縁型アンプ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/02 | |
| アプリケーション・ノート | 絶縁型アンプによるクラス最高の放射エミッション EMI 性能. | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/18 | ||
| 証明書 | E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC | 2026/07/20 | ||||
| アプリケーション・ノート | 絶縁型アンプと逐次比較型 AD コンバータの組み合わせ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/14 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC038XEVM — AMC038x 評価基板
AMC038x 評価基板 (EVM) を、AMC038x デバイスのいずれかと組み合わせると、高精度、高電圧のセンシング設計を提示できます。この評価基板は、外部の電圧デバイダ抵抗の必要なしで、最大 1,600V の入力電圧を測定できます。また、この設計は、ローサイド電源からハイサイド電源を生成するディスクリート電源ソリューションも採用しています。
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DFX) | 15 | Ultra Librarian |
| SSOP (DFJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。