パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 HTQFP (PAP) | 64 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
AMC7836 の特徴
- 16の単調性12ビットDAC
- 範囲を選択可能: -10V~0V、-5V~0V、0V~5V、0V~10V
- 大電流駆動能力: 最大±15mA
- 範囲の自動検出器
- クランプ電圧を選択可能
- 12ビットのSAR ADC
- 21の外部アナログ入力
- 16のバイポーラ入力: -12.5V~+12.5V
- 5つの高精度入力: 0V~5V
- 範囲外アラームをプログラム可能
- 21の外部アナログ入力
- 内部的な2.5V基準電圧
- 内部温度センサ
- -40℃から+125℃での動作
- ±2.5℃の精度
- 8つの汎用I/Oポート(GPIO)
- 低消費電力、SPI互換のシリアル・インターフェイス
- 4線式モード、1.8V~5.5Vでの動作
- 動作温度範囲: -40℃~+125℃
- 64ピンHTQFP PowerPAD™ ICパッケージで供給
AMC7836 に関する概要
AMC7836は高度に統合された、低消費電力のアナログ監視および制御ソリューションです。このデバイスには、21チャネル、12ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、出力範囲をプログラム可能な16の12ビット・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、8つのGPIO、内部基準電圧、およびローカル温度センサ・チャネルが搭載されています。高レベルの統合により、部品数が大幅に減少し、閉ループ・システムの設計が簡素化するため、基板面積、サイズ、低消費電力が重要なマルチチャネル・アプリケーションに理想的です。
低消費電力、非常に高度な統合、広い動作温度範囲から、マルチチャネルRF通信システムに見られる、パワー・アンプ(PA)用のオールインワン、低コストのバイアス制御回路に適しています。柔軟なDAC出力範囲から、このデバイスはLDMOS、GaAs、GaNなど広範なトランジスタ・テクノロジのバイアス・ソリューションとして使用できます。AMC7836の一連の特長は、汎用の監視および制御システムにも同様に利益があります。
テキサス・インスツルメンツは、チャネル数、追加機能、コンバータ分解能についての要求が異なるアプリケーション向けに、アナログ監視および制御(AMC)製品の完全なファミリを用意しています。詳細については、www.ti.com/amcをご覧ください。