パッケージ情報
パッケージ | ピン数 FCCSP (ABL) | 161 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 176 | JEDEC TRAY (10+1) |
AWR1642 の特徴
- FMCW トランシーバ
- PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
- 76~81GHz 帯で使用可能帯域幅 4GHz
- 4 つの受信チャネル
- 2 つの送信チャネル
- フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ (タイミング) エンジン
- TX 出力:12dBm
- RX ノイズ指数:
- 14dB (76~77GHz)
- 15dB (77~81GHz)
- 1MHz での位相ノイズ:
- –95dBc/Hz (76~77GHz)
- –93dBc/Hz (77~81GHz)
- 較正および自己テスト (監視機能) を内蔵
- Arm Cortex-R4F ベースの無線制御システム
- 内蔵ファームウェア (ROM)
- プロセスおよび温度の自己較正システム
- FMCW 信号処理用の C674x DSP
- オンチップ・メモリ:1.5MB
- 物体追跡 / 分類、AUTOSAR、インターフェイス制御用の Cortex-R4F マイクロコントローラ
- 自律モード (QSPI フラッシュ・メモリからのユーザー・アプリケーションのロード) をサポート
- 内蔵ペリフェラル
- ECC 付き内部メモリ
- ホスト・インターフェイス
- CAN および CAN-FD
- ユーザー・アプリケーションで利用可能なその他のインターフェイス
- 最大 6 つの ADC チャネル
- 最大 2 つの SPI チャネル
- 最大 2 つの UART
- I 2C
- GPIO
- 未加工 ADC データおよびデバッグ計測用の 2 レーンの LVDS インターフェイス
- デバイスのセキュリティ ( 一部の型番のみ)
- セキュアな認証および暗号化ブートのサポート
- 顧客がプログラム可能なルート・キー、対称キー (256 ビット)、非対称キー (RSA-2K まで)、キー失効機能付き
- 暗号化ソフトウェア・アクセラレータ - PKA、AES (最大 256 ビット)、SHA (最大 256 ビット)、TRNG/DRGB
-
機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ASIL-D までの ISO 26262 機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
- ASIL-B までのハードウェア安全度
- 安全関連認証
- TUV SUD により ISO 26262 認証済み (ASIL B まで)
- AEC-Q100 認定済み
- デバイスの高度な機能
- ホスト・プロセッサの関与を必要としない自己監視機能を内蔵
- 複素ベースバンド・アーキテクチャ
- 干渉検出機能を内蔵
- パワー・マネージメント
- 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
- I/O は 3.3V/1.8V のデュアル電圧に対応
- クロック・ソース
- 40MHz の外部発振器をサポート
- 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
- 負荷コンデンサ付きの 40MHz 水晶振動子接続をサポート
- ハードウェア設計が簡単
- 組み立てが簡単で低コストの PCB を設計できる 0.65mm ピッチ、161 ピン、10.4mm × 10.4mm のフリップチップ BGA パッケージ
- 小型ソリューション・サイズ
- 動作条件
- 接合部温度範囲:–40℃~125℃
AWR1642 に関する概要
AWR1642 は、76~81GHz 帯で動作可能な統合型シングルチップ FMCW レーダー・センサです。TI の低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR1642 は、低消費電力で自己監視機能を備えた超高精度の車載用レーダー・システムに最適なソリューションです。
AWR1642 デバイスは、76~81GHz 帯車載用レーダー・センサの実装を簡単にする自己完結型 FMCW レーダー・センサ・シングルチップ・ソリューションです。TI の低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、PLL および A/D コンバータを内蔵する 2TX/4RX システムのモノリシック実装を実現しています。また、TI の高性能 C674x DSP を含む DSP サブシステムをレーダー信号処理のために統合しています。無線の構成、制御、較正用に ARM R4F プロセッサ・サブシステムも内蔵されています。プログラミング・モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード・センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、TI のリファレンス・デザイン、ソフトウェア・ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー・マニュアルを含む完全なプラットフォーム・ソリューションとして提供しています。