BQ40Z50RSMR-R2G4

アクティブ

Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ | RSM | 32 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: BQ40Z50RSMR-R2G4.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RSM) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

BQ40Z50-R2 の特徴

  • 完全に統合された 1/2/3/4 直列リチウムイオンまたはリチウムポリマ・セル・バッテリ・パック・マネージャおよび保護
  • 特許取得済みの次世代 Impedance Track™ テクノロジーにより、リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ内の利用可能な電荷量を正確に計測
  • ハイサイドの N-CH 保護 FET ドライブ
  • 充電中または休止時のセル・バランス機能を内蔵
  • 100mAh~29Ah のバッテリに最適
  • 多様なプログラマブル保護機能
    • 電圧
    • 電流
    • 温度
    • 充電タイムアウト
    • CHG/DSG FET
    • AFE
  • 洗練された充電アルゴリズム
    • JEITA
    • 強化充電
    • 適応型の充電機能
    • セル・バランス
  • TURBO モード 2.0 をサポート
  • バッテリ・トリップ・ポイント (BTP) をサポート
  • 診断用の寿命データ・モニタとブラック・ボックス・レコーダ
  • LED ディスプレイ
  • 2 線式 SMBus v1.1 インターフェイスをサポート
  • SHA-1 認証
  • IATA 対応
  • 小型パッケージ:32 ピン QFN (RSM)

BQ40Z50-R2 に関する概要

特許取得済みの Impedance Track™ テクノロジーを採用した BQ40Z50-R2 デバイスは、1S、2S、3S、4S (1~4 個の直列セル) リチウムイオンまたはリチウムポリマ・バッテリ・パック向けの残量計、保護、認証などの豊富な機能を備えたシングル・チップの完全統合型パック・ベース・ソリューションです。

BQ40Z50-R2 デバイスは、統合された高性能なアナログ・ペリフェラルを用いて、リチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリの利用可能な容量、電圧、電流、温度、その他の重要なパラメータを測定して正確な記録を保持し、SMBus v1.1 準拠のインターフェイスを介して、この情報をシステムのホスト・コントローラに報告します。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら