BQ76920

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells (max) 5 Number of series cells (min) 3 Features Digital output, LDO output, Low-side driver, Overcurrent in discharging protection, Short-current detection Vin (max) (V) 25 Communication interface I2C Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.15 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.7 Operating current (typ) (µA) 40
Rating Catalog Number of series cells (max) 5 Number of series cells (min) 3 Features Digital output, LDO output, Low-side driver, Overcurrent in discharging protection, Short-current detection Vin (max) (V) 25 Communication interface I2C Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.15 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.7 Operating current (typ) (µA) 40
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • AFE 監視機能
    • 完全デジタル・インターフェイス
    • セル電圧、ダイ温度、外部サーミスタを測定する内蔵 ADC
    • バッテリ・パック電流を測定する独立した内蔵 ADC (クーロン・カウンタ)
    • 最大 3 つのサーミスタ (103AT) を直接サポート
  • ハードウェア保護機能
    • 放電時の過電流 (OCD)
    • 放電時の短絡 (SCD)
    • 過電圧 (OV)
    • 低電圧 (UV)
    • セカンダリ・プロテクタ・フォルト検出
  • 追加機能
    • セル・バランシング FET を内蔵
    • 充放電用ローサイド NCH FET ドライバ
    • ホスト・マイクロコントローラへのアラート割り込み
    • 2.5V~3.3V の出力電圧レギュレータ
    • EEPROM プログラミング不要
    • 電源電圧の絶対最大定格が高い (最大 108V)
    • シンプルな I2C 互換インターフェイス (CRC オプション)
    • セルをランダムに接続可能
  • AFE 監視機能
    • 完全デジタル・インターフェイス
    • セル電圧、ダイ温度、外部サーミスタを測定する内蔵 ADC
    • バッテリ・パック電流を測定する独立した内蔵 ADC (クーロン・カウンタ)
    • 最大 3 つのサーミスタ (103AT) を直接サポート
  • ハードウェア保護機能
    • 放電時の過電流 (OCD)
    • 放電時の短絡 (SCD)
    • 過電圧 (OV)
    • 低電圧 (UV)
    • セカンダリ・プロテクタ・フォルト検出
  • 追加機能
    • セル・バランシング FET を内蔵
    • 充放電用ローサイド NCH FET ドライバ
    • ホスト・マイクロコントローラへのアラート割り込み
    • 2.5V~3.3V の出力電圧レギュレータ
    • EEPROM プログラミング不要
    • 電源電圧の絶対最大定格が高い (最大 108V)
    • シンプルな I2C 互換インターフェイス (CRC オプション)
    • セルをランダムに接続可能

BQ769x0 高信頼性アナログ・フロント・エンド (AFE) デバイス・ファミリは、軽量電気車両、電動工具、無停電電源装置など、次世代大電力システムの包括的なパック監視および保護ソリューションの一部としての役割を果たします。 BQ769x0 は、低消費電力を考慮して設計されています。IC 内のサブブロックは、チップ全体の消費電流を制御するために有効または無効にできます。また、シップ・モードを使うと、パックを簡単に超低消費電力状態に移行させることができます。

BQ76920 デバイスは最大 5 直列セルまたは 18V (標準値) パック、BQ76930 は最大 10 直列セルまたは 36V (標準値) パック、BQ76940 は最大 15 直列セルまたは 48V (標準値) パックをそれぞれサポートしています。これらの AFE を使用して、リチウムイオン、リン酸鉄リチウムを含む各種バッテリ・ケミストリを管理できます。ホスト・コントローラで BQ769x0 を I2C 制御することで、多くのバッテリ・パック管理機能 (例:監視 (セル電圧、パック電流、パック温度)、保護 (充放電 FET の制御)、平衡化) を実現できます。内蔵 A/D コンバータを使うと、重要なシステム・パラメータを純粋にデジタル的に読み出すことができます。この A/D コンバータは TI の製造プロセスでキャリブレーション済みです。

BQ769x0 高信頼性アナログ・フロント・エンド (AFE) デバイス・ファミリは、軽量電気車両、電動工具、無停電電源装置など、次世代大電力システムの包括的なパック監視および保護ソリューションの一部としての役割を果たします。 BQ769x0 は、低消費電力を考慮して設計されています。IC 内のサブブロックは、チップ全体の消費電流を制御するために有効または無効にできます。また、シップ・モードを使うと、パックを簡単に超低消費電力状態に移行させることができます。

BQ76920 デバイスは最大 5 直列セルまたは 18V (標準値) パック、BQ76930 は最大 10 直列セルまたは 36V (標準値) パック、BQ76940 は最大 15 直列セルまたは 48V (標準値) パックをそれぞれサポートしています。これらの AFE を使用して、リチウムイオン、リン酸鉄リチウムを含む各種バッテリ・ケミストリを管理できます。ホスト・コントローラで BQ769x0 を I2C 制御することで、多くのバッテリ・パック管理機能 (例:監視 (セル電圧、パック電流、パック温度)、保護 (充放電 FET の制御)、平衡化) を実現できます。内蔵 A/D コンバータを使うと、重要なシステム・パラメータを純粋にデジタル的に読み出すことができます。この A/D コンバータは TI の製造プロセスでキャリブレーション済みです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
BQ76925 アクティブ 3 ~ 6 本の直列接続リチウムイオン セル用アナログ フロント エンド 5s analog front end (no ADC integrated)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ769x0 3~15 直列セル・バッテリ・モニタ・ファミリ、リチウムイオンおよびリン酸塩アプリケーション向け データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2022/05/05
アプリケーション・ノート Why is short-circuit protection more challenging for high- side driver battery packs than low-side driver? PDF | HTML 2026/01/23
ユーザー・ガイド bq76920, bq76930, bq76940 AFE FAQ (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/01
技術記事 Protector, monitor or gauge – selecting the correct battery electronics for your L PDF | HTML 2019/06/13
アプリケーション・ノート BQ769x0 Pin Equivalent Diagrams (Rev. A) 2019/04/03
アプリケーション・ノート UART-Based Communication Protocol for Intermodule Communication of Light Vehicle 2017/05/17
アプリケーション・ノート bq769x0 BMS Configurations for Cordless Appliances 2017/03/23
アプリケーション・ノート Fault Monitoring for High-Availability Systems using the bq769x0 2017/02/03
アプリケーション・ノート Embedded Scheduler in Cell Battery Monitor of the bq769x0 2016/08/10
アプリケーション・ノート bq769x0 Family Top 10 Design Considerations (Rev. A) PDF | HTML 2016/05/02
アプリケーション・ノート bq769x0 boot switch alternatives 2015/12/21
アプリケーション・ノート I2C Communication Sample Code for the bq76940 with CRC Based on the MSP430 (Rev. B) 2014/05/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ76920EVM — BQ78350 を搭載した BQ76920 の評価ボード 

bq76920EVM は bq7692000 アナログ フロント エンド(AFE)と bq78350 バッテリ マネージメント コントローラの評価のための評価基板です。3 ~ 5 本の直列接続リチウムイオン、リチウムイオンリン酸塩などのさまざまなバッテリ ケミストリー向けに包括的なパック監視/保護ソリューションを提供します。  EV2400 インターフェイス アダプタとウェブサイトから入手できる適切な評価ソフトウェアとを組み合わせて使用することで、AFE のレジスタ制御またはコントローラ構成を評価し、デバイスを搭載したバッテリ システムの電流制御を実証するための包括的な環境を実現できます。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ファームウェア

SLUC583 — bq769x0 I2C Sample Code With CRC

サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

SLUC539 — bq76940/bq76930/bq76920 Evaluation Software

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ