20-pin (PW) package image

BQ7692003PW アクティブ

3 直列 ~ 5 直列セルのリチウムイオン電池とリン酸鉄リチウムイオン電池モニタ(bq76940 ファミリ)

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ7692003PWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE

BQ76920 の特徴

  • AFE 監視機能
    • 完全デジタル・インターフェイス
    • セル電圧、ダイ温度、外部サーミスタを測定する内蔵 ADC
    • バッテリ・パック電流を測定する独立した内蔵 ADC (クーロン・カウンタ)
    • 最大 3 つのサーミスタ (103AT) を直接サポート
  • ハードウェア保護機能
    • 放電時の過電流 (OCD)
    • 放電時の短絡 (SCD)
    • 過電圧 (OV)
    • 低電圧 (UV)
    • セカンダリ・プロテクタ・フォルト検出
  • 追加機能
    • セル・バランシング FET を内蔵
    • 充放電用ローサイド NCH FET ドライバ
    • ホスト・マイクロコントローラへのアラート割り込み
    • 2.5V~3.3V の出力電圧レギュレータ
    • EEPROM プログラミング不要
    • 電源電圧の絶対最大定格が高い (最大 108V)
    • シンプルな I2C 互換インターフェイス (CRC オプション)
    • セルをランダムに接続可能

BQ76920 に関する概要

BQ769x0 高信頼性アナログ・フロント・エンド (AFE) デバイス・ファミリは、軽量電気車両、電動工具、無停電電源装置など、次世代大電力システムの包括的なパック監視および保護ソリューションの一部としての役割を果たします。 BQ769x0 は、低消費電力を考慮して設計されています。IC 内のサブブロックは、チップ全体の消費電流を制御するために有効または無効にできます。また、シップ・モードを使うと、パックを簡単に超低消費電力状態に移行させることができます。

BQ76920 デバイスは最大 5 直列セルまたは 18V (標準値) パック、BQ76930 は最大 10 直列セルまたは 36V (標準値) パック、BQ76940 は最大 15 直列セルまたは 48V (標準値) パックをそれぞれサポートしています。これらの AFE を使用して、リチウムイオン、リン酸鉄リチウムを含む各種バッテリ・ケミストリを管理できます。ホスト・コントローラで BQ769x0 を I2C 制御することで、多くのバッテリ・パック管理機能 (例:監視 (セル電圧、パック電流、パック温度)、保護 (充放電 FET の制御)、平衡化) を実現できます。内蔵 A/D コンバータを使うと、重要なシステム・パラメータを純粋にデジタル的に読み出すことができます。この A/D コンバータは TI の製造プロセスでキャリブレーション済みです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ7692003PWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら