BQ78350DBTR-R1

新規設計での使用を推奨しません

CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ | DBT | 30 | -40 to 85

新規設計での使用を推奨しません カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: BQ78350DBTR-R1.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
BQ78350DBTR-R1 は新規設計での使用を推奨しません
open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。

BQ78350DBTR-R1A アクティブ CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ | DBT | 30 | -40 to 85

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ78350DBT-R1 新規設計での使用を推奨しません
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

BQ78350-R1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (DBT) | 30
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

BQ78350-R1 の特徴

  • CEDV (補償付き放電終了電圧) 測定アルゴリズム
  • SMBus ホスト通信をサポート
  • 3~5 直列 (bq76920)、6~10 直列 (bq76930)、9~15 直列 (bq76940) のリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリに対応する柔軟な構成
  • 最大 320Ahr のバッテリ構成をサポート
  • 最大 320A の充電および放電電流通知をサポート
  • オンチップ温度センサをサポート
  • 付属 AFE からの外部 NTC サーミスタをサポート
  • プログラミング可能な各種の保護機能
    • 電圧、電圧、温度
    • システム・コンポーネント
  • 寿命全体にわたるデータ記録
  • CC-CV 充電 (プリチャージ、充電禁止、充電中断を含む) をサポート
  • 最大 8 つの異なるバス・アドレスに対応する、抵抗でプログラム可能な SMBus スレーブ・アドレス
  • 充電状態表示用の最大 5 セグメントの LED または LCD ディスプレイを駆動
  • SHA-1 認証に対応

BQ78350-R1 に関する概要

bq769x0 AFE (アナログ・フロント・エンド) 保護デバイス・ファミリを補完するテキサス・インスツルメンツ bq78350-R1 リチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ管理コントローラは、包括的な BMS (バッテリ管理システム) サブシステムを備えているため、製品開発を加速し市場投入を早めるのに役立ちます。

bq78350-R1 コントローラと bq769x0 AFE は、3 ~15 直列セル・アプリケーションに対応できます。bq78350-R1 デバイスにはセル・バランシング機能、電圧、電流、温度に基づく幅広い保護機能に加えて、正確な残量計と SoH (劣化状態) モニタが搭載されています。

bq78350-R1 デバイスは、容量表示用 LED または LCD ディスプレイ構成にも対応できます。また、SMBus 1.1 インターフェイスでデータを利用することもできます。バッテリの履歴および診断データもデバイスの不揮発性メモリに保存され、同じインターフェイスで利用できます。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ78350DBT-R1 新規設計での使用を推奨しません
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら