パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 TSSOP (DBT) | 30 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE |
BQ78350-R1 の特徴
- CEDV (補償付き放電終了電圧) 測定アルゴリズム
- SMBus ホスト通信をサポート
- 3~5 直列 (bq76920)、6~10 直列 (bq76930)、9~15 直列 (bq76940) のリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリに対応する柔軟な構成
- 最大 320Ahr のバッテリ構成をサポート
- 最大 320A の充電および放電電流通知をサポート
- オンチップ温度センサをサポート
- 付属 AFE からの外部 NTC サーミスタをサポート
- プログラミング可能な各種の保護機能
- 電圧、電圧、温度
- システム・コンポーネント
- 寿命全体にわたるデータ記録
- CC-CV 充電 (プリチャージ、充電禁止、充電中断を含む) をサポート
- 最大 8 つの異なるバス・アドレスに対応する、抵抗でプログラム可能な SMBus スレーブ・アドレス
- 充電状態表示用の最大 5 セグメントの LED または LCD ディスプレイを駆動
- SHA-1 認証に対応
BQ78350-R1 に関する概要
bq769x0 AFE (アナログ・フロント・エンド) 保護デバイス・ファミリを補完するテキサス・インスツルメンツ bq78350-R1 リチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ管理コントローラは、包括的な BMS (バッテリ管理システム) サブシステムを備えているため、製品開発を加速し市場投入を早めるのに役立ちます。
bq78350-R1 コントローラと bq769x0 AFE は、3 ~15 直列セル・アプリケーションに対応できます。bq78350-R1 デバイスにはセル・バランシング機能、電圧、電流、温度に基づく幅広い保護機能に加えて、正確な残量計と SoH (劣化状態) モニタが搭載されています。
bq78350-R1 デバイスは、容量表示用 LED または LCD ディスプレイ構成にも対応できます。また、SMBus 1.1 インターフェイスでデータを利用することもできます。バッテリの履歴および診断データもデバイスの不揮発性メモリに保存され、同じインターフェイスで利用できます。