BQ79718B-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Number of series cells (max) 18 Number of series cells (min) 9 Features Cell balancing, High precision, I2C support, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 90 Communication interface Daisy Chain, Daisy chain, I2C controller, SPI controller, UART Operating temperature range (°C) to Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Number of series cells (max) 18 Number of series cells (min) 9 Features Cell balancing, High precision, I2C support, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 90 Communication interface Daisy Chain, Daisy chain, I2C controller, SPI controller, UART Operating temperature range (°C) to Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
HTQFP (PAP) 64 144 mm² (12 mm × 12 mm)
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C1
  • 機能安全準拠
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • デバイスあたり直列 9~18 個のバッテリを測定。最大 64 個のデバイスをスタック可能
  • 標準精度 ±1mV の専用 ADC
  • 64µs に同期したセル電圧およびバッテリ パック電流の測定
  • 完全な冗長性を備えたリンプ ホーム モードをサポート
  • 構成可能なポスト ADC デジタル ローパス フィルタを内蔵
  • 測定精度に影響を与えずにバスバーをサポート
  • 温度センサ / アナログ / デジタル / I2C コントローラ / SPI コントローラ用の 12 個の GPIO を搭載
  • セル バランシングを内蔵
    • 300mA の‌バランシング
    • ユーザー制御 PWM 調整‌セル バランシング電流
    • 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
  • 堅牢なデイジー チェーン通信。リング アーキテクチャをサポート
  • POR と同様のイベントをバッテリを取り外すことなくシミュレートするホスト制御のハードウェア リセット
  • 変圧器と容量性絶縁をサポート
  • ワンタイム カスタム プログラミング向けオンチップ メモリ
  • ローパワー モード電流 <6µA
  • SPI/UART インターフェイス搭載 BQ79600-Q1 と互換
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C1
  • 機能安全準拠
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • デバイスあたり直列 9~18 個のバッテリを測定。最大 64 個のデバイスをスタック可能
  • 標準精度 ±1mV の専用 ADC
  • 64µs に同期したセル電圧およびバッテリ パック電流の測定
  • 完全な冗長性を備えたリンプ ホーム モードをサポート
  • 構成可能なポスト ADC デジタル ローパス フィルタを内蔵
  • 測定精度に影響を与えずにバスバーをサポート
  • 温度センサ / アナログ / デジタル / I2C コントローラ / SPI コントローラ用の 12 個の GPIO を搭載
  • セル バランシングを内蔵
    • 300mA の‌バランシング
    • ユーザー制御 PWM 調整‌セル バランシング電流
    • 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
  • 堅牢なデイジー チェーン通信。リング アーキテクチャをサポート
  • POR と同様のイベントをバッテリを取り外すことなくシミュレートするホスト制御のハードウェア リセット
  • 変圧器と容量性絶縁をサポート
  • ワンタイム カスタム プログラミング向けオンチップ メモリ
  • ローパワー モード電流 <6µA
  • SPI/UART インターフェイス搭載 BQ79600-Q1 と互換

BQ79718B-Q1 は、xEV/EV の高電圧バッテリ管理システムで、最大 18S のバッテリ モジュールの高精度セル電圧測定を実現します。本モニタは、同じパッケージ タイプでさまざまなチャネル オプションを提供し、ピン互換性を実現しているほか、確立されたソフトウェアとハードウェアをあらゆるプラットフォームで再利用できます。このデバイスは、厳格な車載規格 / 安全要件を満たす最新の ADC アーキテクチャ / 測定システムを搭載しています。このデバイスは、トランス (またはコンデンサ) で絶縁されたデイジーチェーンにより、xEV パワートレインの集中型または分散型アーキテクチャ用に設計されています。

BQ79718B-Q1 は、xEV/EV の高電圧バッテリ管理システムで、最大 18S のバッテリ モジュールの高精度セル電圧測定を実現します。本モニタは、同じパッケージ タイプでさまざまなチャネル オプションを提供し、ピン互換性を実現しているほか、確立されたソフトウェアとハードウェアをあらゆるプラットフォームで再利用できます。このデバイスは、厳格な車載規格 / 安全要件を満たす最新の ADC アーキテクチャ / 測定システムを搭載しています。このデバイスは、トランス (またはコンデンサ) で絶縁されたデイジーチェーンにより、xEV パワートレインの集中型または分散型アーキテクチャ用に設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。リクエストする

機能安全関連資料を入手できます。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ79718B-Q1 機能安全準拠の車載 18S バッテリ モニター データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/12
アプリケーション・ノート BQ79718, BQ78706, and BQ79731 Application Guide for I2C Communication With EEPROM PDF | HTML 2026/08/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

BQ7971XB-Q1-DESIGN — BQ7971xB-Q1 Secure Resource folder

BQ7971xB-Q1 secure resources folder including datasheet, application notes, EVM userguides and other technical resources related to BQ7971xB-Q1
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

BQ7971XB-Q1-SW — BQ7971XB-Q1 software

BQ7971XB-Q1 software
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-020076 — 車載、高電圧 BMS のリファレンス デザイン:18S 有線またはワイヤレス セル スーパーバイザ ユニット

このリファレンス デザインでは、最大 18 個のセルを対象とするセル監視ユニットが実装されています。このユニットはデイジー チェーン接続が可能で、乗用車、商用車、72V を超える電圧で動作する 2 輪車とおよび 3 輪車で使用される一般的な高電圧バッテリー範囲に対応しています。このリファレンス デザインでは、有線と無線のインターフェイス オプションを採用しており、有線と無線のバッテリ管理システム (BMS) の性能の対照比較が可能です。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ