TIDA-020076

TIDA-020076

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、最大 18 個のセルを対象とするセル監視ユニットが実装されています。このユニットはデイジー チェーン接続が可能で、乗用車、商用車、72V を超える電圧で動作する 2 輪車とおよび 3 輪車で使用される一般的な高電圧バッテリー範囲に対応しています。このリファレンス デザインでは、有線と無線のインターフェイス オプションを採用しており、有線と無線のバッテリ管理システム (BMS) の性能の対照比較が可能です。

特長
  • 6 ~ 18 個のセルを対象としたセル監視ユニット (CSU)、高電圧 BMS 向けのスタッカブル。オプションのバスバー サポート
  • 高精度のセル電圧測定と統合されたセル バランシング
  • 有線:絶縁型差動デイジー チェーンは、オプションのリング アーキテクチャ、容量性絶縁、誘導性絶縁に対応
  • 無線:無線の充電状態 (SoC) はで、システムレベルの自動車用安全度水準レベル D (ASIL D) 機能性に関して ISO26262、IEC61508 などの認証を取得済み
  • 通信と環境センサの統合用の各種追加インターフェイス オプション:汎用非同期送受信機 (UART)、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)、汎用 IO (GPIO)、I2C
  • キーオフ状態とアクティブ状態の時にシステム効率を向上させるための DCDC (オプション)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU016.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB86.PDF (618 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLURB87.PDF (115 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLURB89.ZIP (6519 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC929.ZIP (1341 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLURB88.PDF (3319 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBZ6.PDF (831 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載ワイヤレス接続製品

CC2662R-Q1 — ワイヤレス バッテリ管理システム向け、車載認定 SimpleLink™ ワイヤレス MCU

データシート: PDF | HTML
バッテリ モニタとバランサ

BQ79718B-Q1 — 車載、ASIL-D 準拠、18S、高精度バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM5168-Q1 — 車載対応、Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、300mA DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7741-Q1 — 車載、強化絶縁対応 4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

ESD2CAN24-Q1 — 車載対応、各種車載ネットワーク向け、デュアル、3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6E004 — 高速インターフェイス向け、6 チャネル、1.6pF、5.5V、8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS715-Q1 — 車載、50mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3436-Q1 — 車載、ナノ静止電流、高精度ウィンドウ ウォッチドッグ タイマ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXU0204-Q1 — 車載対応、4 チャネル、固定型の複数方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載向け高電圧 BMS リファレンス デザイン: 18S 有線 / 無線セル監視ユニット PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ