BZX84WC5V6

アクティブ

製品詳細

Vz (nom) (V) 5.6 Package name SC70-3 Pd (max) (W) 0.36 IO leakage current (max) (nA) 700 IO capacitance (typ) (pF) 20 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Catalog
Vz (nom) (V) 5.6 Package name SC70-3 Pd (max) (W) 0.36 IO leakage current (max) (nA) 700 IO capacitance (typ) (pF) 20 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Catalog
SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 全消費電力:360mW (最大値)
  • 精度:±5%
  • 温度範囲:-55℃ ~ +150℃
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ
  • 全消費電力:360mW (最大値)
  • 精度:±5%
  • 温度範囲:-55℃ ~ +150℃
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ

BZX84WCx は、SC-70 パッケージに封止された電圧調整ダイオード ファミリです。これらのダイオードには、5.6V~39V の範囲のツェナー電圧が供給されています。

BZX84WCx は、SC-70 パッケージに封止された電圧調整ダイオード ファミリです。これらのダイオードには、5.6V~39V の範囲のツェナー電圧が供給されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BZX84WCx ツェナー電圧レギュレータ ダイオード、SC-70 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 3 Ultra Librarian