パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
CC1310 の特徴
- マイコン
- パワフルな Arm® Cortex®-M3プロセッサ
- EEMBC CoreMark®スコア: 142
- EEMBC ULPBench™スコア: 158
- 最高48MHzのクロック速度
- 32KB、64KB、128KBのシステム内プログラム可能フラッシュ
- キャッシュ用SRAM:
8KB
(汎用RAMとしても使用可能) - 超低リークSRAM: 20KB
- 2ピンcJTAGおよびJTAGデバッグ
- OTA(Over-the-air)更新をサポート
- 超低消費電力センサ・コントローラ
- システムの他の部分から自律して動作可能
- 16ビット・アーキテクチャ
- 超低リークSRAM: 2KB(コードおよびデータ用)
- 効率的なコード・サイズのアーキテクチャ: ROM内に
TI-RTOS、ドライバ、、ブートローダを配置 - RoHS準拠のパッケージ
- 7mm×7mm RGZ VQFN48 (30GPIO)
- 5mm×5mm RHB VQFN32 (15GPIO)
- 4mm×4mm RSM VQFN32 (10GPIO)
- ペリフェラル
- すべてのデジタル・ペリフェラル・ピンを任意のGPIOに配線可能
- 4個の汎用タイマ・モジュール
(8個の16ビットまたは4個の32ビット・タイマ、それぞれPWM) - 12ビットADC、200kサンプル/s、8チャネル・アナログMUX
- 連続時間コンパレータ
- 超低消費電力クロック・コンパレータ
- プログラマブル電流ソース
- UART
- SSI×2(SPI、MICROWIRE、TI)
- I2C、I2S
- リアルタイム・クロック(RTC)
- AES-128セキュリティ・モジュール
- TRNG (True Random Number Generator)
- 8個の容量性センシング・ボタンをサポート
- 組み込みの温度センサ
- 外部システム
- オンチップの内蔵DC/DCコンバータ
- シームレスに統合された SimpleLink™CC1190レンジ・エクステンダ
- 低消費電力
- 幅広い電源電圧範囲: 1.8~3.8V
- RX: 5.4mA
- +10dBmでのTX: 13.4mA
- アクティブ・モード時のマイコン 48MHz 実行Coremark: 2.5mA (51µA/MHz)
- アクティブ・モード時のマイコン: 48.5 CoreMark/mA
- アクティブ・モード時のセンサ・コントローラ(24MHz):
0.4mA + 8.2µA/MHz - センサ・コントローラ。毎秒1回のウェイクアップで、12ビットADCサンプリングを1回実行: 0.95µA
- スタンバイ: 0.7µA (RTC動作、RAM/CPU保持)
- シャットダウン: 185nA (外部イベントでウェイクアップ)
- RF部
- 優れたレシーバ感度:-124dBm(長距離モード使用)、-110dBm (50kbps)
- 優れた選択性(±100kHz): 56dB
- 優れたブロッキング性能(±10MHz):
90dB
- 出力電力をプログラム可能: 最大+15dBm
- シングル・エンドまたは差動RFインターフェイス
- 国際的な無線周波数規制への準拠を目標としたシステムに最適
- ETSI EN 300 220、EN 303 204 (ヨーロッパ)
- FCC CFR47 Part 15 (米国)
- ARIB STD-T108 (日本)
- ワイヤレスM-Bus (EN 13757-4)および IEEE® 802.15.4g PHY
- 優れたレシーバ感度:-124dBm(長距離モード使用)、-110dBm (50kbps)
- ツールおよび開発環境
- フル機能および低コストの開発キット
- 異なるRF構成用の複数のリファレンス・デザイン
- Packet Sniffer PCソフトウェア
- Sensor Controller Studio
- SmartRF™Studio
- SmartRF Flash Programmer 2
- IAR Embedded Workbench® for ARM
- Code Composer Studio™(CCS)IDE
- CCS UniFlash
CC1310 に関する概要
CC1310デバイスはコスト効率が優れ、非常に低消費電力のSub-1GHzの Texas Instruments™製RFデバイスで、SimpleLink™マイクロコントローラ(MCU)プラットフォームの一部です。このプラットフォームは Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、イーサネット、 Zigbee®、Thread、ホストMCUで構成されます。これらのデバイスはすべて、中心となる単一のソフトウェア開発キット(SDK)と豊富なツール・セットを持つ、共通の使いやすい開発環境を共有しています。SimpleLinkプラットフォームを使用すると、一度で統合を実現でき、製品ラインアップのいずれのデバイスの組み合わせでも設計に追加できることから、設計要件変更の際もコードの100%再利用が可能です。詳細については、www.tij.co.jp/simplelinkをご覧ください。
CC1310デバイスは、アクティブ時のRFおよびMCU消費電流が非常に小さく、さらに柔軟な低消費電力モードがあるため、バッテリ駆動時間において非常に優れており、小さなコイン型電池や環境発電アプリケーションで長距離の動作が可能になります。
CC1310は、Sub-1GHzのRF周波数を扱える、コスト効率の優れた超低消費電力ワイヤレスMCUであるCC13xxおよびCC26xxファミリのデバイスです。CC1310デバイスは、複数の物理層およびRF規格をサポートするプラットフォームにおいて、柔軟な超低消費電力RFトランシーバと、強力な48MHz Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラを組み合わせた製品です。専用の無線コントローラ(Cortex®-M0)により、ROMまたはRAMに格納された低レベルのRFプロトコル・コマンドを処理します。これによって、柔軟性と超低消費電力が保証されます。CC1310デバイスの低消費電力は、RF性能を犠牲にすることなく実現され、非常に優れた感度と堅牢性(選択性とブロッキング)を備えています。
CC1310デバイスは、高度に統合された真のシングルチップ・ソリューションで、完全なRFシステムとオンチップDC/DCコンバータが内蔵されています。
アナログとデジタルのセンサを操作するように構成可能な、専用の自律式超低消費電力MCUにより、非常に低い消費電力でセンサを操作可能です。これによって、メインMCU (Arm® Cortex®-M3)のスリープ時間を最大限にできます。
CC1310デバイスの電力およびクロック管理と無線システムが正しく動作するには、TI-RTOSに実装されているソフトウェアによる特定の構成および処理が必要です。デバイス上のすべてのアプリケーション開発に、このソフトウェア・フレームワークを使用することを推奨します。完全なTI-RTOSおよびデバイス・ドライバは、ソースコード形式で無償で提供されます。