40-pin (RHA) package image

CC2533F32RHAT アクティブ

真のシステム・オン・チップ・ソリューション、2.4GHz IEEE 802.15.4 および ZigBee アプリケーション用

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CC2533F32RHAR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A992C

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHA) | 40
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

CC2533 の特徴

  • RF/Layout
    • 2.4-GHz IEEE 802.15.4 Compliant RF Transceiver
    • Excellent Receiver Sensitivity and Robustness to Interference
    • Programmable Output Power Up to 4.5 dBm
    • Boost-Mode TX at 7 dBm
    • Very Few External Components
    • Only a Single Crystal Needed for Asynchronous Networks
    • Space-Saving 6-mm × 6-mm QFN40 Package
    • Suitable for Systems Targeting Compliance With Worldwide
      Radio-Frequency Regulations: ETSI EN 300 328 and EN 300 440 (Europe),
      FCC CFR47 Part 15 (US), and ARIB STD-T-66 (Japan)
    • Pin- and Software-Compatible With the CC2530Fxxx Series
  • Low Power
    • Active-Mode RX (CPU Idle): 25 mA
    • Active Mode TX at 0 dBm (CPU Idle): 28.5 mA
    • Power Mode 1 (4 µs Wake-Up): 0.2 mA
    • Power Mode 2 (Sleep Timer Running): 1 µA
    • Power Mode 3 (External Interrupts): 0.5 µA
    • Wide Supply-Voltage Range (2 V–3.6 V)
  • Microcontroller
    • High-Performance and Low-Power 8051 Microcontroller Core
      With Code Prefetch
    • 64- or 96-KB In-System-Programmable Flash
    • 4- or 6-KB RAM With Retention in All Power Modes
    • Hardware Debug Support
  • Peripherals
    • Powerful Five-Channel DMA
    • IEEE 802.15.4 MAC Timer, General-Purpose Timers
      (One 16-Bit, Two 8-Bit)
    • IR Generation Circuitry
    • 32-kHz Sleep Timer With Capture
    • CSMA/CA Hardware Support
    • Accurate Digital RSSI/LQI Support
    • Battery Monitor Comparator
    • Random Number Generation
    • AES Security Coprocessor
    • Two Powerful USARTs With Support for UART and SPI
    • I2C Interface
    • 23 General-Purpose I/O Pins
    • Watchdog Timer
  • Development Tools
    • CC2533 Remote Control Development Kit for RF4CE
    • CC2533 Development Kit
    • CC2533EMK Evaluation Modules
    • SmartRF™ Software
    • Packet Sniffer
    • IAR Embedded Workbench™ Available
  • APPLICATIONS
    • ZigBee™ RF4CE Remote Control Target and Device
    • 2.4-GHz IEEE 802.15.4 Systems Based on TIMAC or
      SimpliciTI™ Network Protocol
    • Consumer Electronics
    • Electronic Shelf Labeling

CC2533 に関する概要

The CC2533 is an optimized system-on-chip (SoC) solution for IEEE 802.15.4 based remote-control systems. It enables single-chip remote controls to be built with low bill-of-material cost when used as a flexible SoC. It also provides a simple path to adding RF4CE capability to a device or target when used in the wireless network processor configuration of the RemoTI RF4CE stack. Robust network nodes can be built with very low total bill-of-material costs.

The CC2533 combines the excellent performance of a leading RF transceiver with a single-cycle 8051 compliant CPU, up to 96-KB in-system programmable flash memory, up to 6-KB RAM, and many other powerful features. The CC2533 has efficient power modes with RAM and register retention below 1 µA, making it highly suited for low-duty-cycle systems where ultralow power consumption is required. Short transition times between operating modes further ensure low energy consumption.

Combined with the golden-unit-status RemoTI stack from Texas Instruments, the CC2533 provides a robust and complete ZigBee RF4CE remote-control solution. It is also ideal for implementing the target side of a remote-control system in a network processor configuration with an SPI/UART/I2C interface. The CC2533 comes complete with reference designs and example software that implement a remote control system to ensure efficient design-in.

The CC2533 exists in three memory-size configurations:

CC2533F32 – 32-KB Flash, 4-KB RAM

CC2533F64 – 64-KB Flash, 4-KB RAM

CC2533F96 – 96-KB Flash, 6-KB RAM

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CC2533F32RHAR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら