パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CC2640R2F-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C3
- マイコン
- 高性能な Arm Cortex-M3
- EEMBC CoreMark スコア:142
- クロック速度:最大48MHz
- 275KB の不揮発性メモリ (128KB のイン・システム・プログラマブル・フラッシュを含む)
- 最大 28KB のシステム SRAM、そのうち 20KB は超低リークの SRAM
- キャッシュまたはシステム RAM として使用可能な 8KB の SRAM
- 2 ピン cJTAG および JTAG デバッグ
- OTA (Over-the-air) アップグレードをサポート
- 超低消費電力センサ・コントローラ
- システムの他の部分から自律して動作可能
- 16ビット・アーキテクチャ
- 2KB の超低リーク SRAM (コードおよびデータ用)
- 高効率のコード・サイズ・アーキテクチャ:ドライバ、Bluetooth Low Energy コントローラ、およびブートローダを ROM に格納することで、アプリケーションで利用可能なフラッシュが増加
- RoHS 準拠の車載グレード・パッケージ
- ウェッタブル・フランクを備えた 7mm×7mm RGZ VQFN48
- ペリフェラル
- 31 の GPIO、すべてのデジタル・ペリフェラル・ピンを任意の GPIO に配線可能
- 4 個の汎用タイマ・モジュール (8 個の 16 ビットまたは 4 個の 32 ビット・タイマ、それぞれ PWM)
- 12 ビット ADC、200k サンプル/秒、8 チャネルのアナログ・セレクタ
- 連続時間コンパレータ
- 超低消費電力アナログ・コンパレータ
- プログラマブルな電流ソース
- UART
- SSI×2 (SPI、MICROWIRE、TI)
- I2C、I2S
- リアルタイム・クロック (RTC)
- AES-128 セキュリティ・モジュール
- TRNG (True Random Number Generator)
- 8 つの静電容量式センシング・ボタンのサポート
- 温度センサ内蔵
- 外部システム
- オンチップの内蔵 DC/DC コンバータ
- 必要な外部部品はごくわずか
- SimpleLink™ CC2590 および CC2592 レンジ・エクステンダとのシームレスな統合
- 低消費電力
- 広い電源電圧範囲:1.8~3.8V
- アクティブ・モードの RX:6.1mA
- アクティブ・モードの TX (0dBm):7.0mA
- アクティブ・モードの TX (+5dBm):9.3mA
- アクティブ・モードの MCU:61µA/MHz
- アクティブ・モードの MCU:48.5CoreMark/mA
- アクティブ・モードのセンサ・コントローラ: 0.4mA + 8.2µA/MHz
- スタンバイ:1.3µA (RTC 動作、RAM/CPU保持)
- シャットダウン:150nA (外部イベントによるウェークアップ)
- RF 部:
- Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2 および 5 仕様と互換性のある 2.4GHz RF トランシーバ
- 優れたレシーバ感度 (Bluetooth Low Energy 1Mbps で -97dBm)、選択性、およびブロッキング性能
- 最大 +5dBm のプログラム可能な出力電力
- Bluetooth Low Energy 1Mbps でリンク・バジェット 102dB
- 国際的な無線周波数規制への準拠を目標としたシステムに最適
- ETSI EN 300 328 および EN 300 440 (ヨーロッパ)
- FCC CFR47 Part 15 (米国)
- ARIB STD-T66 (日本)
- 開発ツールとソフトウェア
CC2640R2F-Q1 に関する概要
SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2640R2F-Q1 デバイスは、パッシブ・エントリ / パッシブ・スタート (PEPS)、リモート・キーレス・エントリ (RKE)、カー・シェアリング、パイロテッド・パーキング、ケーブル代替、スマートフォン接続といった Bluetooth® 4.2およびBluetooth® 5 Low Energy 車載アプリケーションを対象とした、AEC-Q100 準拠のワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) です。
CC2640R2F-Q1 デバイス は、テキサス・インスツルメンツ™の SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。このプラットフォームは、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、イーサネット、 Zigbee、Thread、およびホスト・マイコンで構成されています。 これらのデバイスはすべて、中心となる単一のソフトウェア開発キット (SDK) と豊富なツール・セットを持つ、共通の使いやすい開発環境を共有しています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、http://www.tij.co.jp/wireless-connectivity/simplelink-solutions/overview/overview.html を参照してください。
CC2640R2F-Q1 は、柔軟な低消費電力モードに加えて、アクティブ時の RF および MCU の消費電流が非常に小さいため、優れたバッテリ寿命を実現し、小型のコインセル・バッテリでの長距離動作と、カー・バッテリに接続されたノードでの低消費電力フットプリントを可能にします。優れたレシーバ感度とプログラム可能な出力電力により、要求の厳しい車載用 RF 環境に必要とされる、業界最先端の RF 性能を実現しています。
CC2640R2F-Q1 ワイヤレス MCU には、32ビットの Arm® Cortex®-M3 プロセッサが搭載されており、メイン・アプリケーション・プロセッサとして 48MHz で動作するほか、Bluetooth® 4.2 Low Energy コントローラとホスト・ライブラリを ROM に格納しています。このアーキテクチャにより、総合的なシステム性能が向上し、消費電力が減少し、アプリケーション用に多くのフラッシュ・メモリを解放できます。
また、このデバイスはグレード 2 温度範囲 (-40℃~+105℃) で AEC-Q100 認定済みであり、ウェッタブル・フランク付きの 7mm×7mm VQFN パッケージで供給されています。ウェッタブル・フランクは、生産ライン・コストの削減と、ハンダ付け箇所の光学検査による信頼性の向上に役立ちます。
Bluetooth Low Energy ソフトウェア・スタックは、TI.comから無償で入手できます。