JADA310 August   2026 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD , CC3501E , CC3551E

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1 必須項目
  5. 2 使用可能なツールの概要
  6. 3 無線ツールの使用の開始
  7. 4 キャリブレータ ツールの使用の開始
  8. 5 Wi-Fi テスト
    1. 5.1 無線ツールを使用した TX テスト
      1. 5.1.1 802.11ax トリガー ベースのテスト
    2. 5.2 キャリブレータ ツールを使用した TX テスト
      1. 5.2.1 802.11ax トリガー ベースのテスト
    3. 5.3 無線ツールを使用した RX テスト
    4. 5.4 キャリブレータ ツールを使用した RX テスト
  9. 6 BLE テスト
    1. 6.1 無線ツールを使用した TX 電力
    2. 6.2 HCI コマンドを使用した TX 電力
    3. 6.3 無線ツールを使用した RX 感度
    4. 6.4 HCI コマンドを使用した RX 感度
  10. 7 トラブルシューティング / FAQ
  11. 8 デューティ サイクル表
  12. 9 まとめ
  13. 10参考資料
Application Note

CC33xx/CC35xxE のシンプルな RF テストガイド

最新の英語版をダウンロード