パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CDIP (J) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE |
CD54AC273 の特徴
- バッファ付き入力
- 伝搬遅延時間 (標準値)
- VCC = 5V、TA = 25℃、CL = 50pF で 6.5ns
- SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
- 消費電力を大幅に低減した、バイポーラ FAST™/AS/S の速度
- 伝搬遅延時間の平衡化
- AC タイプは 1.5V~5.5V で動作し、バランスのとれたノイズ耐性を電源の 30% で実現
- ±24mA 出力駆動電流
- 15個の FAST™ IC にファンアウト
- 50Ω 伝送ラインを駆動
CD54AC273 に関する概要
AC273 および ACT273 デバイスは、アドバンスト CMOS ロジック技術を使用したリセット付きオクタル D タイプ フリップ フロップです。D 入力の情報は、クロック パルスの正方向エッジで Q 出力に転送されます。8 つのフリップ フロップはすべて、共通クロック (CP) と共通リセット (MR) で制御されます。リセットは、クロックとは独立した低電圧レベルで行われます。