パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 CDIP (J) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
CD54HC166 の特徴
- バッファ付き入力
- ファンアウト (全温度範囲にわたって)
- 標準出力:10 の LSTTL 負荷
- バス・ドライバ出力:15 の LSTTL 負荷
- 広い動作温度範囲:-55℃~125℃
- 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
- HC タイプ
- 2V~6V で動作
- 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
- HCT タイプ
- 4.5V~5.5V で動作
- LSTTL 入力ロジックと直接互換、 VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
CD54HC166 に関する概要
’HC166 および ’HCT166 8 ビット・シフト・レジスタはシリコン・ゲート CMOS 技術で製造されています。本デバイスは、標準 CMOS IC の低消費電力という特長を備えながら、低消費電力ショットキー・デバイスの相当品に匹敵する速度で動作します。