ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ シフト レジスタ

CD74HC4094-Q1

アクティブ

製品詳細

Configuration Serial-in Bits (#) 8 Technology family HC Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (MHz) 24 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Output register, Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) to Rating Automotive
Configuration Serial-in Bits (#) 8 Technology family HC Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (MHz) 24 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Output register, Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) to Rating Automotive
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40°C ~ +125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • バッファ付き入力
  • カスケード接続のため、正と負のクロック エッジに同期する個別のシリアル出力
  • 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40°C ~ +125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • バッファ付き入力
  • カスケード接続のため、正と負のクロック エッジに同期する個別のシリアル出力
  • 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減

CD74HC4094-Q1 は、8 段のシリアル シフト レジスタを搭載し、シリアル入力からパラレル バッファ付きトライステート出力へデータをストローブするためのストレージ ラッチを各段に備えています。パラレル出力は、共通のバス ラインに直接接続できます。正のクロック遷移時にデータがシフトされます。ストローブ入力が High のとき、各シフト レジスタ ステージのデータがストレージ レジスタへ転送されます。ストレージ レジスタのデータは、出力イネーブル信号が High のとき出力に現れます。

CD74HC4094-Q1 は、8 段のシリアル シフト レジスタを搭載し、シリアル入力からパラレル バッファ付きトライステート出力へデータをストローブするためのストレージ ラッチを各段に備えています。パラレル出力は、共通のバス ラインに直接接続できます。正のクロック遷移時にデータがシフトされます。ストローブ入力が High のとき、各シフト レジスタ ステージのデータがストレージ レジスタへ転送されます。ストレージ レジスタのデータは、出力イネーブル信号が High のとき出力に現れます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD74HC4094-Q1、車載用高速 CMOS ロジック 8 段シフトおよびストア バス レ ジスタ、スリー ステート PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/04

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ