パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
CD74HC4094 の特徴
- バッファ付き入力
- カスケード接続のため、正と負のクロック・エッジに同期する個別のシリアル出力
- ファンアウト (全温度範囲にわたって)
- 標準出力:10 個の LSTTL 負荷
- バス・ドライバ出力:15 個の LSTTL 負荷
- 広い動作電圧範囲:−55℃~125°C
- 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
- HC タイプ
- 2V~6V で動作
- 優れたノイズ耐性:VCCに対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
- HCT タイプ
- 4.5V~5.5V で動作
- LSTTL 入力ロジックと直接互換、 VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
- CMOS 入力互換、VOL、VOH で II ≤ 1µA
CD74HC4094 に関する概要
CDx4HC4094 および CD74HCT4094 は、8 段のシリアル・シフト・レジスタで、シリアル入力からパラレル・バッファ付きトライステート出力へのストローブ・データ用として各段にストレージ・ラッチを備えています。パラレル出力は、共通のバス・ラインに直接接続できます。正のクロック遷移時にデータがシフトされます。シフト・レジスタの各ステージのデータは、ストローブ入力が HIGH のときにストレージ・レジスタへ転送されます。ストレージ・レジスタのデータは、出力イネーブル信号が HIGH のとき、常に出力に現れます。