CDC3RL02YFPR

アクティブ

デュアルチャネル、方形波 / 正弦波入力、方形波出力、クロック バッファ | YFP | 8 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: CDC3RL02YFPR.A, CDC3RL02YFPR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnAgCu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFP) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

CDC3RL02 の特徴

  • 小さいノイズの付加:
    • -149dBc/Hz の位相ノイズ (10kHz オフセット)
    • 0.37ps (RMS) の出力ジッタ
  • 出力スルー レートの制限による EMI の低減(10pF~50pF の負荷で 1~5ns の立ち上がり / 立ち下がり時間)
  • 適応型出力段による反射の制御
  • 外部で利用可能な、レギュレートされた 1.8V の I/O 電源
  • 超小型の 8 バンプ YFP、0.4mm ピッチ WCSP (0.8mm × 1.6mm)
  • JESD 22を超えるESD性能
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (JESD22-C101-A Level III)

CDC3RL02 に関する概要

CDC3RL02 は、2 チャネルのクロック ファンアウト バッファであり、加算性位相ノイズが小さくかつファンアウト能力を備えたクロック バッファ機能を必要とするポータブル機器 (携帯電話など) 向けに設計されています。本デバイスは 1 つのクロック源 (温度補償型水晶発振器 (TCXO) など) を複数のペリフェラルへバッファリングします。本デバイスは 2 つのクロック要求入力 (CLK_REQ1 および CLK_REQ2) を備えており、各入力が 1 つのクロック出力を有効化できます。

CDC3RL02は、マスタ クロック入力(MCLK_IN)で方形波または正弦波を受け付けるため、ACカップリング コンデンサは必要ありません。許容される最小の正弦波は 0.3V 信号 (ピーク ツー ピーク) です。CDC3RL02 は、チャネル間スキュー、加算性出力ジッタ、加算性位相ノイズが最も小さくなるように設計されています。適応型クロック出力バッファは、広い容量性負荷範囲にわたってスルー レートが制御されているため、EMI放射が最小化され、信号の整合性が維持され、クロック分配ライン上の信号反射によるリンギングが最小化されます。

CDC3RL02には低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータが内蔵されており、2.3V~5.5Vの入力電圧を受け付け、1.8V、50mAを出力します。この 1.8V 電源は、レギュレートされた電力を TCXO などの周辺デバイスに供給するため、外部から利用できます。

CDC3RL02 は、0.4mm ピッチのダイ サイズ ボール グリッド アレイ (DSBGA) パッケージ (ウェハー レベル チップ スケール パッケージ (WCSP) とも呼びます) (0.8mm × 1.6mm) で供給されます。本デバイスは、スタンバイ時の消費電流が非常に小さくなるように最適化されています。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら