CDCDLP223PW

アクティブ

DLP システム向け、3.3V クロック シンセサイザ | PW | 20 | -40 to 85

次の製品と同じ: CDCDLP223PW.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE

CDCDLP223 の特徴

  • High-Performance Clock Synthesizer
  • Uses a 20 MHz Crystal Input to Generate Multiple Output Frequencies
  • Integrated Load Capacitance for 20 MHz Oscillator Reducing System Cost
  • All PLL Loop Filter Components are Integrated
  • Generates the Following Clocks:
    • REF CLK 20 MHz (Buffered)
    • XCG CLK 100 MHz With SSC
    • DMD CLK 200-400 MHz With Selectable SSC
  • Very Low Period Jitter Characteristic:
    • ±100 ps at 20 MHz Output
    • ±75 ps at 100 MHz and 200-400 MHz Outputs
  • Includes Spread-Spectrum Clocking (SSC), With Down Spread for 100 MHz and Center Spread for 200-400 MHz
  • HCLK Differential Outputs for the 100 MHz and the 200-400 MHz Clock
  • Operates From Single 3.3-V Supply
  • Packaged in TSSOP20
  • Characterized for the Industrial Temperature Range -40°C to 85°C
  • ESD Protection Exceeds JESD22
  • 2000-V Human-Body Model (A114-C) - MIL-STD-883, Method 3015
  • TYPICAL APPLICATIONS
    • Central Clock Generator for DLP™ Systems

CDCDLP223 に関する概要

The CDCDLP223 is a PLL-based high performance clock synthesizer that is optimized for use in DLP™ systems. It uses a 20 MHz crystal to generate the fundamental frequency and derives the frequencies for the 100 MHz HCLK and the 300 MHz HCLK output. Further, the CDCDLP223 generates a buffered copy of the 20 MHz Crystal Oscillator Frequency at the 20 MHz output terminal.

The 100 MHz HCLK output provides the reference clock for the XDR Clock Generator (CDCD5704). Spread-spectrum clocking with 0.5% down spread, which reduces Electro Magnetic Interference (EMI), is applied in the default configuration. The spread-spectrum clocking (SSC) is turned on and off via the serial control interface.

The 300 MHz HCLK output provides a 200-400 MHz clock signal for the DMD Control Logic of the DLP™ Control ASIC. Frequency selection in 20 MHz steps is possible via the serial control interface. Spread-spectrum clocking with ±1.0% or ±1.5% center spread is applied, which can be disabled via the serial control interface

The CDCDLP223 features a fail safe start-up circuit, which enables the PLLs only if a sufficient supply voltage is applied and a stable oscillation is delivered from the crystal oscillator. After the crystal start-up time and the PLL stabilization time, all outputs are ready for use.

The CDCDLP223 works from a single 3.3-V supply and is characterized for operation from -40°C to 85°C.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら