CDCE421ARGET

アクティブ

フル統合型、広い入力範囲、低ジッタの水晶発振クロック ジェネレータ | RGE | 24 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: CDCE421ARGET.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCE421ARGER アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

CDCE421A の特徴

  • Single Supply at 3.3 V for LVPECL or LVDS Operation
  • High-Performance Clock Multiplier, Incorporating Crystal Oscillator Circuitry with Integrated Frequency Synthesizer
  • Low Output Jitter: 380 fs RMS typical (from 10 kHz to 20 MHz)
  • Low Phase Noise at High Frequency (708-MHz LVPECL):
    • Typically -109 dBc/Hz at 10 kHz and -146dBc/Hz at 10 MHz from the carrier
  • Supports Crystal or LVCMOS Input Frequencies from 27.35 MHz to 38.33 MHz
  • Output Frequency Ranges from 10.9 MHz to 766.7 MHz and from 875.2 MHz to 1175 MHz
  • Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) Output, 100- Differential Off-Chip Termination, 10.9-MHz to 400-MHz Frequency Range
  • Differential Low-Voltage Positive Emitter Coupled Logic (LVPECL) Outputs, 10.9-MHz to 1.175-GHz Frequency Range
  • Two Fully-Integrated Voltage-Controlled Oscillators (VCO) Support Wide Output Frequency Range
  • Fully Integrated Programmable Loop Filter
  • Typical Power Consumption at 3.3 V:
    • 274 mW in LVDS mode
    • 250 mW in LVPECL mode
  • Chip Enable Control Pin
  • Simple Serial Interface Allows Programming after Manufacturing
  • Integrated On-Chip Nonvolatile Memory (EEPROM) Stores Settings Without Applying High Voltage
  • Available in 4-mm × 4-mm QFN-24 Package
  • ESD Protection Exceeds 2 kV (HBM)
  • Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C
  • APPLICATIONS
    • Low-Cost, High-Frequency Crystal Oscillator

All trademarks are the property of their respective owners.

CDCE421A に関する概要

The CDCE421A is a high-performance, low phase noise clock generator. It has two fully-integrated, low-noise, LC-based voltage-controlled oscillators (VCOs) that operate in the 1.750-GHz to 2.350-GHz frequency range. It also features an integrated crystal oscillator that operates in conjunction with an external AT-cut crystal to produce a stable frequency reference for the phase-locked loop (PLL) based frequency synthesizer.

The output frequency (fOUT) is proportional to the frequency of the input crystal (fXTAL). The prescaler divider, feedback divider, output divider, and VCO selection set the output frequency with respect to fXTAL.

In the CDCE421A, the feedback divider is set automatically with respect to the prescaler setting. The product of the prescaler and the feedback divider should be between 60 and 64 as shown in to maintain a stable control loop.

The CDCE421A supports one differential LVDS clock output or one differential LVPECL output. All device settings are programmable through a proprietary simple serial interface (SSI).

The device operates in 3.3-V supply environment for both LVPECL and LVDS outputs and is characterized for operation from -40°C to +85°C. The CDCE421A is available in a QFN-24 4-mm × 4-mm package.

CDCE421 Users:

The CDCE421A provides several device enhancements to the CDCE421.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCE421ARGER アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら