CDCF5801DBQR

新規設計での使用を推奨しません

プログラマブル ディレイ ライン搭載、最小 10ps 以下の遅延に対応、低ジッタ、PLL ベースのクロック逓倍器/分割器 | DBQ | 24 | -40 to 85

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
CDCF5801DBQR は新規設計での使用を推奨しません
open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。

CDCF5801ADBQR アクティブ プログラマブル ディレイ ライン搭載、最小 10ps 以下の遅延に対応、低ジッタ、PLL ベースのクロック逓倍器 / 分割器 | DBQ | 24 | -40 to 85 Drop-in replacement

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCF5801DBQ 新規設計での使用を推奨しません
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

CDCF5801 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DBQ) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

CDCF5801 の特徴

  • Low-Jitter Clock Multiplier: ×1, ×2, ×4, ×8
  • Programmable Bidirectional Delay Steps of 1.3 mUI
  • Output Frequency Range of 25 MHz to 280 MHz
  • Input Frequency Range of 12.5 MHz to 240 MHz
  • Low Jitter Generation
  • Single-Ended REFCLK Input With Adjustable Trigger Level (Works With LVTTL, HSTL, and LVPECL)
  • Differential/Single-Ended Output
  • Output Can Drive LVPECL, LVDS, and LVTTL
  • Three Power Operating Modes to Minimize Power
  • Low Power Consumption (&kt;190 mW at 280 MHz/3.3 V)
  • Packaged in a Shrink Small-Outline Package (DBQ)
  • No External Components Required for PLL
  • Spread Spectrum Clock Tracking Ability to Reduce EMI (SSC)
  • APPLICATIONS
    • Video Graphics
    • Gaming Products
    • Datacom
    • Telecom
    • Noise Cancellation Created by FPGAs

CDCF5801 に関する概要

The CDCF5801 provides clock multiplication from a reference clock (REFCLK) signal with the unique capability to delay or advance the CLKOUT/CLKOUTB with steps of only 1.3 mUI through a phase aligner. For every rising edge on the DLYCTRL pin the CLKOUT is delayed by a 1.3-mUI step size as long as the LEADLAG input detects a low signal at the time of the DLYCTRL rising edge. Similarly for every rising edge on the DLYCTRL pin the CLKOUT is advanced by a 1.3-mUI step size as long as the LEADLAG pin is high during the transition. This unique capability allows the device to phase align (zero delay) between CLKOUT/CLKOUTB and any one other CLK in the system by feeding the clocks that need to be aligned to the DLYCTRL and the LEADLAG pins. Also it provides the capability to program a fixed delay by providing the proper number of edges on the DLYCTRL pin, while strapping the LEADLAG pin to dc high or low. Further possible applications are:

  • Aligning the rising edge of the output clock signal to the input clock rising edge
  • Avoiding PLL instability in applications that require very long PLL feedback lines
  • Isolation of jitter and digital switching noise
  • Limitation of jitter in systems with good ppm frequency stability

The CDCF5801 provides clock multiplication and division from a reference clock (REFCLK) signal. The device is optimized to have extremely low jitter impact from input to output. The predivider pins MULT[0:1] and post-divider pins P[0:2] provide selection for frequency multiplication and division ratios, generating CLKOUT/CLOUTKB frequencies ranging from 25 MHz to 280 MHz with clock input references (REFCLK) ranging from 12.5 MHz to 240 MHz. The selection of pins MULT[0:1] and P[1:2] determines the multiplication value of 1, 2, 4, or 8. The CDCF5801 offers several power-down/ high-impedance modes, selectable by pins P0, STOPB and PWRDN. Another unique capability of the CDCF5801 is the high sensitivity and wide common-mode range of the clock-input pin REFCLK by varying the voltage on the VDDREF pin. The clock signal outputs CLKOUT and CLKOUTB can be used independently to generate single-ended clock signals. The CLKOUT/CLKOUTB outputs can also be combined to generate a differential output signal suitable for LVDS, LVPECL, or HSTL/SSTL signaling. The CDCF5801 is characterized for operation over free-air temperatures of -40°C to 85°C.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCF5801DBQ 新規設計での使用を推奨しません
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら