CDCLVC1104PWRG4

アクティブ

低ジッタ、1:4 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ | PW | 8 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: CDCLVC1104PWRG4.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

CDCLVC1104 の特徴

  • High-Performance 1:2, 1:3, 1:4, 1:6, 1:8, 1:10, 1:12 LVCMOS Clock Buffer Family
  • Very Low Pin-to-Pin Skew < 50 ps
  • Very Low Additive Jitter < 100 fs
  • Supply Voltage: 3.3 V or 2.5 V
  • fmax = 250 MHz for 3.3 V
    fmax = 180 MHz for 2.5 V
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Available in 8-, 14-, 16-, 20-, 24-Pin TSSOP Package (All Pin-Compatible)

CDCLVC1104 に関する概要

The CDCLVC11xx is a modular, high-performance, low-skew, general-purpose clock buffer family from Texas Instruments.

The entire family is designed with a modular approach in mind. It is intended to round up TI’s series of LVCMOS clock generators.

Seven different fan-out variations, 1:2 to 1:12, are available. All of the devices are pin-compatible to each other for easy handling.

All family members share the same high performing characteristics such as low additive jitter, low skew, and wide operating temperature range.

The CDCLVC11xx supports an asynchronous output enable control (1G) which switches the outputs into a low state when 1G is low.

The CDCLVC11xx family operates in a 2.5-V and
3.3-V environment and are characterized for operation from –40°C to 85°C.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら