データシート
CDCLVP111-SEP
- ベンダー品目の図面 (VID#):V62/12624-02YE
- 耐放射線特性:
- 吸収線量 (TID):50krad
- シングル イベント ラッチアップ (SEL):43MeV × cm2/mg
- 接合部温度範囲:–55°C ~ 125°C
- 1 つの差動クロック入力ペア (LVDS、CML、SSTL、LVPECL、LVECL) を 10 の差動 LVPECL または LVECL 出力に分配
- 広い動作時電源電圧範囲をサポート:2.375V~3.8V
- CLK_SEL によりクロック入力を選択可能
- クロック分配アプリケーションでの低い出力スキュー(標準値15ps)
- 付加ジッタは 1ps 未満
- 伝搬遅延は 355ps 未満
- デフォルト状態ではオープン入力
- LVDS、CML、SSTL 入力互換
- シングルエンド クロック用のVBBリファレンス電圧出力
- 周波数範囲は DC ~ 3.5GHz
-
宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP):
- 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリ / テスト施設
- 単一の製造施設
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 製品のトレーサビリティ
- ASTM E595 に準拠した気体排出試験実施済み
CDCLVP111-SEPクロック ドライバは、LVPECL入力の1つの差動クロックペア(CLK0、CLK1)を、10ペアの差動LVPECLクロック(Q0~Q9)出力に、最小限のスキューで分配します。CDCLVP111-SEP は、入力マルチプレクサに 2 つのクロック ソースを接続できます。CDCLVP111-SEP は、50Ω の伝送経路の駆動に特化して設計されています。出力ピンを使用しないときは、消費電力を削減するためオープンのままにしておくことをお勧めします。差動ペアの出力ピンのうち一方だけを使用する場合、他方の出力ピンは同様に 50Ω に終端する必要があります。
シングルエンド入力動作が必要な場合は、VBB リファレンス電圧出力を使用します。この場合、VBB ピンを CLK0 へ接続し、10nF のコンデンサを使用して GND へバイパスする必要があります。
最大 2GHz の高速性能を実現するには、差動モードを強く推奨します。
CDCLVP111-SEP は、-55℃~125℃で動作特性が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CDCLVP111-SEP 低電圧、1:10 LVPECL、クロック ドライバ、入力切り換え付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/08/12 |
| * | 放射線と信頼性レポート | CDCLVP111-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report | PDF | HTML | 2025/09/24 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | CDCLVP111-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2025/08/22 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | ADC3683-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report | 2025/02/07 | |||
| セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. L) | 2026/03/27 | ||||
| 証明書 | CDCLVP111SEPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/08/22 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
CDCLVP111SEPEVM — CDCLVP111-SEP 評価基板
CDCLVP111-SEP 評価基板 (EVM) は、さまざまな電圧およびバイアス構成下でクロック バッファを評価するためのプラットフォームをもたらします。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
設計ツール
PLLATINUMSIM-SW — PLL ループ フィルタ、位相ノイズ、ロック時間、スプア シミュレーション ツール
PLLATINUMSIM-SW は、開発ユーザーが TI の各種 PLLatinum™ IC の詳細な設計とシミュレーションを行うためのシミュレーション ツールです。これらの IC は LMX シリーズのフェーズ ロック ループ (PLL) とシンセサイザを搭載しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HLQFP (VFP) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。