CDCS501PWR

アクティブ

オプションのスペクトラム拡散クロック供給機能に対応、クロック ドライバ | PW | 8 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: CDCS501PWR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCS501PW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 150 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

CDCS501 の特徴

  • Part of a Family of Easy to use Clock Generator Devices With Optional SSC
  • SSC Capable Clock Generator / Buffer
  • SSC Controllable via 3 External Pins
    • ±0% to ±1.5% Center Spread
  • 1 External Control Pin for SSC ON / OFF Selection
  • 40 MHz to 108 MHz Single-Ended LVCMOS Input
  • Single 3.3V Device Power Supply
  • Wide Temperature Range -40°C to 85°C
  • Low Space Consumption by 8 Pin TSSOP Package
  • APPLICATIONS
    • Consumer and Industrial Applications Requiring EMI Reduction through Spread Spectrum Clocking

CDCS501 に関する概要

The CDCS501 is a spread spectrum capable, LVCMOS Input Clock Buffer for EMI reduction.

The device is designed to counter common EMI problems in modern electronic designs.

It accepts a 3.3V LVCMOS signal at the input and spread this signal by a small amount, centered around the input frequency. The amount of spread can be selected via 3 control pins. The Functional Table contains detailed information on the amount of spread. A 4th control pin can be used to activate or deactivate the Spread Spectrum Clock Generator.

Selecting SSC_ON = off will turn the Spread Spectrum Clock Generator off only. The device will still pass the LVCMOS signal that’s presented at its input trough to its output. This pin is low active.

The wide operating frequency range covers most commonly used midrange Audio and Video frequencies. The CDCS501 operates in 3.3V environment.

It is characterized for operation from -40°C to 85°C, and available in an 8-pin TSSOP package.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCS501PW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 150 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら