CDCU877RHAT

アクティブ

DDR2 SDRAM アプリケーション向け、1.8V、フェーズロック ループ クロック ドライバ | RHA | 40 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: CDCU877RHAT.A, CDCU877RHATG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCU877RHAR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHA) | 40
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

CDCU877 の特徴

  • 1.8-V Phase Lock Loop Clock Driver for Double Data Rate (DDR II) Applications
  • Spread Spectrum Clock Compatible
  • Operating Frequency: 10 MHz to 400 MHz
  • Low Current Consumption: <135 mA
  • Low Jitter (Cycle-Cycle): ±30 ps
  • Low Output Skew: 35 ps
  • Low Period Jitter: ±20 ps
  • Low Dynamic Phase Offset: ±15 ps
  • Low Static Phase Offset: ±50 ps
  • Distributes One Differential Clock Input to Ten Differential Outputs
  • 52-Ball µBGA (MicroStar™ Junior BGA, 0,65-mm pitch) and 40-Pin MLF
  • External Feedback Pins (FBIN, FBIN) are Used to Synchronize the Outputs to the Input Clocks
  • Meets or Exceeds JESD82-8 PLL Standard for PC2-3200/4300
  • Fail-Safe Inputs

MicroStar is a trademark of Texas Instruments.

CDCU877 に関する概要

The CDCU877 is a high-performance, low-jitter, low-skew, zero-delay buffer that distributes a differential clock input pair (CK, CK) to ten differential pairs of clock outputs (Yn, Yn) and to one differential pair of feedback clock outputs (FBOUT, FBOUT). The clock outputs are controlled by the input clocks (CK, CK), the feedback clocks (FBIN, FBIN), the LVCMOS control pins (OE, OS), and the analog power input (AVDD). When OE is low, the clock outputs, except FBOUT/FBOUT, are disabled while the internal PLL continues to maintain its locked-in frequency. OS (output select) is a program pin that must be tied to GND or VDD. When OS is high, OE functions as previously described. When OS and OE are both low, OE has no affect on Y7/Y7, they are free running. When AVDD is grounded, the PLL is turned off and bypassed for test purposes.

When both clock inputs (CK, CK) are logic low, the device enters in a low power mode. An input logic detection circuit on the differential inputs, independent from input buffers, detects the logic low level and performs in a low power state where all outputs, the feedback, and the PLL are off. When the clock inputs transition from being logic low to being differential signals, the PLL turns back on, the inputs and the outputs are enabled, and the PLL obtains phase lock between the feedback clock pair (FBIN, FBIN) and the clock input pair (CK, CK) within the specified stabilization time.

The CDCU877 is able to track spread spectrum clocking (SSC) for reduced EMI. This device operates from -40°C to 85°C.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCU877RHAR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら