CDCVF855PWR

アクティブ

2.5V フェーズ ロック ループ クロック ドライバ | PW | 28 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: CDCVF855PWR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCVF855PW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

CDCVF855 の特徴

  • Spread-Spectrum Clock Compatible
  • Operating Frequency: 60 MHz to 220 MHz
  • Low Jitter (Cycle-Cycle): ±60 ps (±40 ps at 200 MHz)
  • Low Static Phase Offset: ±50 ps
  • Low Jitter (Period): ±60 ps (±30 ps at 200 MHz)
  • 1-to-4 Differential Clock Distribution (SSTL2)
  • Best in Class for VOX = VDD/2 ±0.1 V
  • Operates From Dual 2.6-V or 2.5-V Supplies
  • Available in a 28-Pin TSSOP Package
  • Consumes < 100-µA Quiescent Current
  • External Feedback Pins (FBIN, FBIN) Are Used to Synchronize the Outputs to the Input Clocks
  • Meets/Exceeds JEDEC Standard (JESD82-1) For DDRI-200/266/333 Specification
  • Meets/Exceeds Proposed DDRI-400 Specification (JESD82-1A)
  • Enters Low-Power Mode When No CLK Input Signal Is Applied or PWRDWN Is Low
  • APPLICATIONS
    • DDR Memory Modules (DDR400/333/266/200)
    • Zero-Delay Fan-Out Buffer

CDCVF855 に関する概要

The CDCVF855 is a high-performance, low-skew, low-jitter, zero-delay buffer that distributes a differential clock input pair (CLK, CLK) to 4 differential pairs of clock outputs (Y[0:3], Y[0:3]) and one differential pair of feedback clock outputs (FBOUT, FBOUT). The clock outputs are controlled by the clock inputs (CLK, CLK), the feedback clocks (FBIN, FBIN), and the analog power input (AVDD). When PWRDWN is high, the outputs switch in phase and frequency with CLK. When PWRDWN is low, all outputs are disabled to a high-impedance state (3-state) and the PLL is shut down (low-power mode). The device also enters this low-power mode when the input frequency falls below a suggested detection frequency that is below 20 MHz (typical 10 MHz). An input frequency-detection circuit detects the low-frequency condition and, after applying a >20-MHz input signal, this detection circuit turns the PLL on and enables the outputs.

When AVDD is strapped low, the PLL is turned off and bypassed for test purposes. The CDCVF855 is also able to track spread-spectrum clocking for reduced EMI.

Because the CDCVF855 is based on PLL circuitry, it requires a stabilization time to achieve phase-lock of the PLL. This stabilization time is required following power up. The CDCVF855 is characterized for both commercial and industrial temperature ranges.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

CDCVF855PW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら