ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD19505KCS

アクティブ

製品詳細

VDS (V) 80 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 3.1 VGSTH typ (typ) (V) 2.6 QG (typ) (nC) 76 QGD (typ) (nC) 11 QGS (typ) (nC) 25 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 208 ID - package limited (A) 150 Logic level No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 175
VDS (V) 80 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 3.1 VGSTH typ (typ) (V) 2.6 QG (typ) (nC) 76 QGD (typ) (nC) 11 QGS (typ) (nC) 25 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 208 ID - package limited (A) 150 Logic level No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 175
TO-220 (KCS) 3 46.228 mm² (10.16 mm × 4.55 mm)
  • 非常に低い Qg および Qgd
  • 低い熱抵抗
  • アバランシェ定格
  • 鉛不使用の端子メッキ処理
  • RoHS に準拠
  • ハロゲン不使用
  • TO-220 プラスチック パッケージ
  • 非常に低い Qg および Qgd
  • 低い熱抵抗
  • アバランシェ定格
  • 鉛不使用の端子メッキ処理
  • RoHS に準拠
  • ハロゲン不使用
  • TO-220 プラスチック パッケージ

この 80V、2.6mΩ、TO-220 NexFET™ パワー MOSFET は、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるように設計されています。

この 80V、2.6mΩ、TO-220 NexFET™ パワー MOSFET は、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
CSD19506KCS アクティブ シングル TO-220、2.3mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET Lower resistance

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD19505KCS 80V、N チャネル NexFET パワー MOSFET データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024/04/02
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025/11/18
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/07
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025/05/08
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023/12/18
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023/03/13
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022/05/31
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011/11/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch

サイズ、コスト、性能の観点でトレードオフを迅速に検討し、アプリケーションの各種条件に基づいて最適な MOSFET を選定することができます。
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

CSD19505KCS Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM106B.ZIP (6 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

これは、ブラシレス DC モーター・ドライブ・アプリケーションを想定した、Excel ベースの MOSFET 電力損失カリキュレータです。
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

同期昇圧コンバータ・アプリケーション向けの MOSFET 電力損失計算機
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

サイズ、コスト、性能の観点でトレードオフを迅速に検討し、アプリケーションの各種条件に基づいて最適な MOSFET を選定することができます。
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 同期整流用の電力損失計算ツール

同期整流器アプリケーション向けの MOSFET 電力損失カリキュレータ

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP22083 — シングル ステージ AC/DC LCC 共振コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、シングル ステージ LCC 共振コンバータ段を使用し、120VAC 入力を受け入れ、最大 265W の定電圧と定電流の出力を供給します。このデザインは、シングル ステージ構造を採用し、ドライバ内蔵型 LLC 共振コントローラである UCC256403 を使用して、BOM (部品表) コストを高度に最適化済みです。UCC28910 を使用した 1 次側レギュレーション フライバックをバイアス コンバータとして活用した結果、メイン電力段のオン / オフの切り替えが可能です。このデザインは、120VAC 入力時に 200kHz を上回るスイッチング周波数で 88% (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010015 — 効率 94.5%、500W、産業用 AC/DC 電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは小型、高効率、24V DC、500W の産業用 AC/DC 電源を実現します。このデザインは、UCC28064Aを基礎とするフロント エンドの2相インターリーブ遷移モード(TM)力率補正(PFC)で構成されます。この方法で PFC のインダクタ サイズを最小化し、EMI フィルタの要件を軽減します。DC/DC 回路は、UCC256301 デバイスを採用した HB-LLC 段を使用して実装してあります。効率を改善する目的で、2 次側で UCC24612 を使用する複数の FET を採用した同期整流を使用しています。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-220 (KCS) 3 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ