DAC60516W

アクティブ

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 16 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 6 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Small Size Operating temperature range (°C) to Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 16 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 6 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Small Size Operating temperature range (°C) to Product type Precision DAC
DSBGA (YBH) 34 6.682225 mm² (2.585 mm × 2.585 mm)
  • 性能:
    • INL:12 ビット分解能で ±1LSB 以下
    • TUE (総合未調整誤差):FSR最大値±0.15%
  • 2.5V の高精度内部リファレンスを搭載
    • 初期精度:±5mV (最大値)
    • ドリフト:25ppm/°C 標準値、40ppm/°C 最大値
  • 高い駆動能力:電源レールからの供給で、0.5V 出力時に 50mA
  • 柔軟な構成オプション
    • ユーザー選択可能なゲイン:2×、1×
    • ゼロ スケールへのリセット
    • クリア出力機能
  • 広い動作範囲:
    • 電源:2.7V ~ 5.5V
    • 温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • SPI および I2C インターフェイス:1.7V~5.5V で動作
    • SPI:4 線式インターフェイス
    • I2C:4 つのターゲット アドレス
  • 性能:
    • INL:12 ビット分解能で ±1LSB 以下
    • TUE (総合未調整誤差):FSR最大値±0.15%
  • 2.5V の高精度内部リファレンスを搭載
    • 初期精度:±5mV (最大値)
    • ドリフト:25ppm/°C 標準値、40ppm/°C 最大値
  • 高い駆動能力:電源レールからの供給で、0.5V 出力時に 50mA
  • 柔軟な構成オプション
    • ユーザー選択可能なゲイン:2×、1×
    • ゼロ スケールへのリセット
    • クリア出力機能
  • 広い動作範囲:
    • 電源:2.7V ~ 5.5V
    • 温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • SPI および I2C インターフェイス:1.7V~5.5V で動作
    • SPI:4 線式インターフェイス
    • I2C:4 つのターゲット アドレス

DAC60516W は、低消費電力、16 チャネル、バッファ付き、電圧出力の D/A コンバータ(DAC)です。DAC60516W には 2.5Vの内部リファレンスが搭載されているため、ほとんどのアプリケーションで外付けの高精度リファレンスを必要としません。ユーザーが選択可能なゲイン構成を使用して、 2.5V または 5V のフルスケール出力電圧を供給できます。DAC60516W が動作するには、外部の AVDD および VIO 電源が必要で、これらの電源を互いに短絡することができます。

DAC60516W との通信は、SPI および I2C をサポートするシリアル インターフェイスで行われ、最大 50MHz のクロック速度で動作します (デバイスに対する SPI 書き込み中)。VIO ピンにより、 1.7V~5.5V のシリアル インターフェイス動作が可能です。DAC60516W の柔軟なインターフェイスにより、業界標準の広範なマイクロプロセッサやマイクロコントローラとの動作が可能です。

DAC60516W は、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が規定されており、12 ビットの分解能を備えた小型の WCSP パッケージで供給されます。

DAC60516W は、低消費電力、16 チャネル、バッファ付き、電圧出力の D/A コンバータ(DAC)です。DAC60516W には 2.5Vの内部リファレンスが搭載されているため、ほとんどのアプリケーションで外付けの高精度リファレンスを必要としません。ユーザーが選択可能なゲイン構成を使用して、 2.5V または 5V のフルスケール出力電圧を供給できます。DAC60516W が動作するには、外部の AVDD および VIO 電源が必要で、これらの電源を互いに短絡することができます。

DAC60516W との通信は、SPI および I2C をサポートするシリアル インターフェイスで行われ、最大 50MHz のクロック速度で動作します (デバイスに対する SPI 書き込み中)。VIO ピンにより、 1.7V~5.5V のシリアル インターフェイス動作が可能です。DAC60516W の柔軟なインターフェイスにより、業界標準の広範なマイクロプロセッサやマイクロコントローラとの動作が可能です。

DAC60516W は、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が規定されており、12 ビットの分解能を備えた小型の WCSP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC60516W リファレンス内蔵、16 チャネル、12 ビット、電圧出力 DAC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC80516EVM — DAC80516 評価基板

DAC80516 評価基板 (EVM) は、DAC80516 製品を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、DAC80516 を事前実装済みです。DAC80516 は、16 ビット分解能、16 チャネル、バッファ付き、電圧出力の D/A コンバータ (DAC) です。このデバイスは 2.5V の内部リファレンスを搭載しており、最大 5V のユニポーラ出力電圧を供給します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBH) 34 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ