DAC7621EB

生産中止品

12 ビット、パラレル入力、D/A コンバータ | DB | 20 | -40 to 85

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
DAC7621EB は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと類似の機能。

DAC60501MDGST アクティブ WSON パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 12 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC | DGS | 10 | -40 to 125
DAC60501MDGSR アクティブ WSON パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 12 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC | DGS | 10 | -40 to 125

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

DAC7621 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE

DAC7621 の特徴

  • LOW POWER: 2.5mW
  • FAST SETTLING: 7µs to 1 LSB
  • 1mV LSB WITH 4.095V FULL-SCALE RANGE
  • COMPLETE WITH REFERENCE
  • 12-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY
    OVER INDUSTRIAL TEMP RANGE
  • ASYNCHRONOUS RESET TO 0V

DAC7621 に関する概要

The DAC7621 is a 12-bit digital-to-analog converter (DAC) with guaranteed 12-bit monotonicity performance over the industrial temperature range. It requires a single +5V supply and contains an input register, latch, 2.435V reference, DAC, and high speed rail-to-rail output amplifier. For a full-scale step, the output will settle to 1 LSB within 7µs. The device consumes 2.5mW (0.5mA at 5V).

The parallel interface is compatible with a wide variety of microcontrollers. The DAC7621 accepts a 12-bit parallel word, has a double-buffered input logic structure and provides data readback. In addition, two control pins provide a chip select (_CS) function and asynchronous clear (CLR) input. The _CLR input can be used to ensure that the DAC7621 output is 0V on power-up or as required by the application.

The DAC7621 is available in a 20-lead SSOP package and is fully specified over the industrial temperature range of –40°C to +85°C.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら