DLP3940SQ1EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
DLP3940SQ1EVM
DLP3940S-Q1 評価基板
DLP3940SQ1EVM
概要
DLP3940SQ1 評価基板 (EVM) は、拡張現実ヘッドアップ ディスプレイなどの RGB ディスプレイ アプリケーションをサポートする DLP3940S-Q1、DLPC231S-Q1、TPS99002SQ1 の各デバイスを制御するために設計された完全な電子サブシステムです。この評価基板 (EVM) には、DMD 以外の光学素子は付属していません。この評価基板は、カスタム設計した画像生成ユニット (PGU) やプロジェクタに取り付けるために調達されることが想定されています。
特長
- DLP3940SQ1EVM キット向け、RGB ディスプレイ LED ドライバと DLPC231S-Q1 DMD コントローラを搭載した DLP3940S-Q1 DMD ボード
- 600MHz SubLVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射
- DMD は対角 0.39 インチのマイクロミラー アレイを搭載しています
- 4.5μm のマイクロミラー ピッチ
- ±14.5° のマイクロミラー傾斜角
- 側面照明による高効率と小型エンジン サイズの実現
- 上限や下限の温度でも 10kHz の DMD リフレッシュ レートを維持
- LED 照明に対応可能
- コントローラ ボード上のビデオ入力インターフェイス
- シングル OpenLDI (FPD-Link™ I) ポート、最高 110MHz
- 最高 110MHz の 24 ビット RISC パラレル インターフェイス
- 構成可能なホスト インターフェイス
- Inter-Integrated Circuit (I2C) (400kHz)
- シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) (10MHz)
車内ディスプレイ用 DMD
購入と開発の開始
評価ボード
DLP3940SQ1EVM — DLP3940S-Q1 評価基板
DLP3940SQ1EVM — DLP3940S-Q1 評価基板
認証
DLP3940SQ1EVM-DOC-CERT — DLP3940SQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
DLP3940SQ1EVM-DOC-CERT — DLP3940SQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
リリース情報
DLP3940SQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DLP3940S-Q1 Evaluation Module | PDF | HTML | 2026/10/19 |