パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTQFP (PFD) | 100 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
DLPA3000 の特徴
- 高効率、大電流 RGB LED ドライバ
- 内蔵の降圧コンバータにより、最大 6A の LED ドライバ電流を供給可能
- 超低オン抵抗のチャネル選択用 RGB MOSFET スイッチ
- チャネルあたり 10 ビットのプログラム可能な電流
- カラー・シーケンシャル RGB LED の選択用入力
- DMD 高電圧電源の生成
- 2 つの 高効率降圧コンバータにより DLPC343x と DMD の電源を生成
- ファン・ドライバ・アプリケーションまたは汎用電源用の 1 つの高効率 8 ビット・プログラマブル降圧コンバータ。汎用 Buck2 (PWR6) が、現在サポートされています。
- 2 つの LDO で補助電圧を供給
- アナログ・マルチプレクサでサーミスタや基準レベルなど内部および外部のノードを測定
- 監視 / 保護:サーマル・シャットダウン、ホット・ダイ、バッテリ低下、低電圧誤動作防止 (UVLO)
DLPA3000 に関する概要
DLPA3000 は高集積パワー・マネージメント IC であり、DLP Pico プロジェクタ・システム向けに最適化済みです。このデバイスは、最大数百ルーメンのアクセサリ・アプリケーションを対象としています。
DLPA3000 は、内蔵の高効率降圧コンバータにより、1 LED あたり最大 6 A の LED プロジェクタをサポートしています。さらに、低抵抗 RGB スイッチは、赤色、緑色、青色 LED のシーケンシングに対応しています。DLPA3000 は 5 つの降圧コンバータを内蔵し、そのうちの 2 つは DLPC 低電圧電源専用になっています。もう 1 つの専用レギュレータ電源は、DMD 用の 3 つのタイミング・クリティカルな DC 電源を生成します。V BIAS、V RST、V OFS
DLPA3000 には複数の補助ブロックが含まれており、フレキシブルな方法で使用できます。これにより、カスタマイズされた Pico プロジェクタ・システムを実現できます。1 つの 8 ビット・プログラマブル降圧コンバータを、例えばプロジェクタのファンを駆動したり、補助電源ラインを作成したりするなどの目的で使用することが可能です。汎用 Buck2 (PWR6) が、現在サポートされています。2 つの LDO を使用することで、最大 200mA の低電流電源ができます。これらの LDO は、2.5V および 3.3V に事前定義されています。