パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTQFP (PFD) | 100 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | JEDEC TRAY (10+1) |
DLPA3005 の特徴
- 高効率、大電流 RGB LED ドライバ
- 最大 16A の外部降圧 FET 用のドライバ
- 外部 RGB スイッチ用のドライバ
- チャネルごとに 10 ビットのプログラム可能な電流
- カラー・シーケンシャル RGB LED を選択するための入力
- DMD 高電圧電源の生成
- 2 つの高効率降圧コンバータにより DLPC343x と DMD の電源を生成
- ファン・ドライバ・アプリケーションまたは汎用電源用の、1 つの高効率な 8 ビットのプログラマブル降圧コンバータ。汎用 Buck2 (PWR6) が、現在サポートされています。
- 2 つの LDO で補助電圧を供給
- アナログ・マルチプレクサでサーミスタや基準レベルなど内部および外部のノードを測定
- 監視 / 保護:サーマル・シャットダウン、ホット・ダイ、低電圧誤動作防止 (UVLO)
DLPA3005 に関する概要
ポータブル DLP Pico™ プロジェクタ