パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 NFBGA (ZVB) | 176 |
| 動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
| パッケージ数量 | キャリア 260 | BULK |
DLPC3421 の特徴
- DLP160CP DMD 向けディスプレイ コントローラ
- 2 つのサポート モード:
- nHD モード構成
- 640 × 360 ピクセルの画面
- 最高 360Hz の入力フレーム レート
- WVGA までの入力解像度に対応
- HD モード構成
- 画面に 1280 × 720 ピクセルを表示
- 最高 60Hz の入力フレーム レート
- HD までの入力解像度に対応
- nHD モード構成
- ピクセル データ処理:
- コンテンツ適応型の照明制御 (CAIC)
- 局所的輝度ブースト (LABB)
- 1D 台形補正
- 色座標調整
- アクティブ電力管理処理
- 逆ガンマ補正をプログラム可能
- 色空間の変換
- 4:2:2 から 4:4:4 への色差補間
- 24 ビットの入力ピクセル インターフェイスに対応:
- パラレル インターフェイス プロトコル
- 最大 155MHz のピクセル クロック
- 各種入力ピクセル データ フォーマットに対応
- HD モードでの FPGA による FPD-Link
-
MIPI DSI (ディスプレイ シリアル インターフェイス) タイプ 3:
- 1~4 レーン、最高 470Mbps のレーン速度
- 外付けフラッシュ対応
- 電源オフ時の自動 DMD パーキング
- 組み込みフレーム メモリ (eDRAM)
- システム機能:
- I2C デバイス制御
- スプラッシュ スクリーンをプログラム可能
- LED 電流制御をプログラム可能
- 表示画像の回転
- LED ドライバ内蔵 PMIC (電力管理 IC) DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000 および LED ドライバとの組み合わせ
DLPC3421 に関する概要
DLP160CP チップセットの一部である DLPC3421 デジタル コントローラは、DLP160CPデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の動作をサポートします。DLPC3421 コントローラは、ユーザー用電子機器と DMD との間を接続する便利な多機能インターフェイスとして機能し、小さなフォーム ファクタと低消費電力のディスプレイ アプリケーションを実現します。